400 Series Torque Limiter

placeholder

La 400 Series a été conçue pour répondre au besoin d’un limiteur de couple en roue libre à haut et bas régime. Elle diffère des concepts précédents à détente à bille en utilisant deux jeux de billes sur des cercles primitifs concentriques.

Caractéristiques et avantages

  • Mécanisme unique de réarmement par inversion
  • Compatible avec des applications à haut et bas régime
  • Plage de couples de  220 000 po-lb (24 860 Nm) max.
  • Diamètres d’arbre de 6 pouces (150 mm) max.

Détails de la 400 Series

  • Concept éprouvé avec des milliers d’unités en exploitation
  • Concepts économiques
  • La limitation précise du couple évite les temps d’arrêt coûteux.
  • Les concepts de série peuvent accepter de grandes plages de couples
  • Le débrayage instantané évite l’endommagement des équipements dû à l’inertie
  • Protection bidirectionnelle
  • Conçus pour fonctionner à haut et bas régimes
  • Proposé dans un grand nombre de styles garantissant que la bonne solution est disponible pour toutes les applications :
    - Transmission à courroie de distribution, HTD et courroie en V
    - Transmissions par chaîne et pignon
    - Transmissions par engrenages
    - Accouplements flexibles ou rigides
    - Volant-moteur ou grands supports d’engrenages
  • Les ressorts peuvent être inspectés et changés sans déposer le limiteur de couple du groupe motopropulseur