Limiteurs de couple Autogard

Progrès dans l’industrie

Depuis plus de 80 ans, les limiteurs de couple Autogard sont à la tête de l’industrie pour la protection contre la surcharge, fournissant une fiabilité avérée, une expertise fiable et un vaste choix d’options. Parfaits pour quasiment chaque application allant d’un usage léger à un usage intensif et des environnements spéciaux, nos limiteurs de couple offrent une protection bidirectionnelle et un moindre coût total de propriété, une précision accrue de la limitation de couple et plus plus longue vie à grande vitesse. Nos produits couvrent un large éventail d’exigences de couple.

Qu’est-ce qui distingue les limiteurs de couple Autogard du reste ?

Ont prouvé qu’ils augmentent la durée de vie des composants système

Grande plage de couples

Plus de 44 500 000 po-lb (5 000 kNm)

Empêche les temps d’arrêt

La limitation précise du couple évite les temps d’arrêt coûteux.

Optimisés pour tous les régimes

Conçus pour fonctionner à haut et bas régimes

Protection par débrayage

Le débrayage instantané évite l’endommagement des équipements

En savoir plus sur Limiteurs de couple Autogard

Le NOUVEAU limiteur de couple XG Series

Conçu pour durer avec des options adaptées à n’importe quelle application

Survolez avec la souris pour en savoir plus
Déconnexion facile du moteur de la boîte d’engrenages en déposant l’élément enveloppant flexible pour une maintenance sur la machine
Facile à ajuster sur site et possibilité de protéger le réglage contre les modifications
Options à décrochage automatique disponibles pour une installation et une maintenance faciles
Roue libre après une surcharge de couple
Séparation instantanée des inerties préjudiciables au-dessus d’un niveau de couple prédéfini
Réarmement manuel sans le besoin d’un outillage spécial ou le remplacement de pièces
Facile à ajuster sur site et possibilité de protéger le réglage contre les modifications
Déconnexion facile du moteur de la boîte d’engrenages en déposant l’élément enveloppant flexible pour une maintenance sur la machine
Facile à ajuster sur site et possibilité de protéger le réglage contre les modifications
Options à décrochage automatique disponibles pour une installation et une maintenance faciles
Roue libre après une surcharge de couple
Séparation instantanée des inerties préjudiciables au-dessus d’un niveau de couple prédéfini
Réarmement manuel sans le besoin d’un outillage spécial ou le remplacement de pièces
Facile à ajuster sur site et possibilité de protéger le réglage contre les modifications
Fermer
Produits

Documentation

Autogard 820 Series Remote-Reset Torque Limiter

TQE5-001_LTR

Fiche de produit | Anglais | 95 KB

Autogard Torque Limiter 200 Series

PTE1-003_MA4

Catalogue | Anglais | 672 KB

Autogard Torque Limiter 200 Series

TQ1-003

Catalogue | Anglais | 744 KB

Autogard Torque Limiter 400 Series

PTE1-002_MA4

Catalogue | Anglais | 882 KB

Autogard Torque Limiter 400 Series

TQ1-001

Catalogue | Anglais | 1 MB

Autogard Torque Limiter 820 Series

PTE1-001_MA4

Catalogue | Anglais | 1 MB

Autogard Torque Limiter 820 Series

TQ1-002

Catalogue | Anglais | 1 MB

Autogard Torque Limiter Selection Guide

TQ1-007

Catalogue | Anglais | 269 KB

Autogard Torque Limiter WT Series

TQ1-006

Catalogue | Anglais | 802 KB

Autogard Torque Limiter XG Series Overview

PTE1-005_MA4

Brochure | Anglais | 1 MB

Autogard Torque Limiter XG Series Overview

PTE1-005_LTR

Brochure | Anglais | 242 KB

Rexnord Autogard 820 Series Remote-Reset FAQs

PT5-008

Fiche de produit | Anglais | 134 KB

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Limiteurs de couple Autogard.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord

+44 1285 640333