Roulements
Maximisez le temps dévolu aux applications de lavage au jet grâce à des roulements qui résistent à la corrosion.
Afficher tous les roulements
Roulements à billes Link-Belt Klean-Gard
Le boîtier en polymère blanc et l’insert en acier inoxydable résistent à la corrosion. Les joints d’arbre réduisent la contamination. Lavable au jet.
En savoir plus
Produits de convoyage
Pour une protection maximum des contenants et des caisses de toute capacité transitant à toute vitesse, choisissez les solutions de convoyage Rexnord.
Afficher tous les produits de convoyage
Roller Upgrade System
Solutions de rattrapage pour les bandes et les convoyeurs de caisses à rouleaux existants garantissant une augmentation des performances et de la productivité.
En savoir plus
Chaîne TableTop 1050/1055
Épaisseurs multiples pour faciliter le transfert à des chaînes MatTop. Conception à écartement fermé et faible pas pour réduire l’action sur la corde.
Catalogue : chaîne TableTop 1050/1055
Chaîne TableTop 1060
Chaîne TableTop de 8,6 mm d’épaisseur à conception à écartement fermé, faible pas pour réduire l’action sur la corde et fonction de maintien magnétique.
Catalogue : chaîne TableTop 1060
Chaîne MatTop 1505
Chaîne haute performance à friction réduite et faible pas. Compatible avec un sabre. Matériaux HP/PSX.
Catalogue : chaîne MatTop 1505
Chaîne MatTop 5997
Chaîne MatTop à cannelures en saillie conforme à la norme industrielle, à cannelures plus grosses que la chaîne 8507.
Catalogue : chaîne MatTop 5997
Chaîne TableTop SS 66
Chaîne TableTop en inox ferritique à finition de surface haut de gamme et axe magnétique résistant à l’usure.
Catalogue : chaîne TableTop SS 66
Chaîne MatTop 7700
Axes plus gros et chaîne plus épaisse pour une plus grande résistance à l’usure. MTW/ATW. Utilisez avec système de transfert dynamique et système d’alignement positif.
Catalogue : Chaîne MatTop 7700
Chaîne MatTop 7705
Chaîne MatTop de 12,7 mm d’épaisseur avec un axe plus gros que celui de la chaîne 8505 pour une meilleure résistance à l’usure des applications rectilignes à grande vitesse.
Catalogue : chaîne MatTop 7705
Chaîne MatTop PT MTW 7705
Meilleure surface d’usure, chaîne MTW (mold-to-width) de 12,7 mm d’épaisseur. Système d’alignement positif pour un meilleur transfert latéral.
Catalogue : chaîne MatTop PT MTW 7705
Chaîne TableTop SS 815
Chaîne TableTop en inox austénitique pour une meilleure résistance à l’usure lors de la manutention des conteneurs de verre.
Catalogue : chaîne TableTop SS 815
Chaîne MatTop 8505
Résistance accrue pour les convoyeurs longs. Haute performance, friction réduite, faible pas. Compatible avec un sabre. Matériaux HP/PSX.
Catalogue : chaîne MatTop 8505
Chaîne MatTop PT MTW 8505
Surface de résistance améliorée, chaîne MTW (mold-to-width) de 12,7 mm d’épaisseur. Système d’alignement positif pour un meilleur transfert latéral.
Catalogue : chaîne MatTop PT MTW 8505
Chaîne MatTop 8507
Conception à cannelures en saillie, compatible avec la technologie dents de peigne pour les transferts courts. Haute performance, friction réduite, faible pas. Matériaux HT/USP.
Catalogue : chaîne MatTop 8507
Chaîne MatTop HP7705
Chaîne de 12,7 mm d’épaisseur avec un axe plus gros que celui de la chaîne 8505 pour les applications rectilignes à grande vitesse. RubberTop pour les plans inclinés.
Catalogue : chaîne MatTop HP7705
Accouplements
Faites votre sélection parmi un choix d’accouplements non lubrifiés pour augmenter la durabilité des équipements connectés des vos applications de conteneurs.
Afficher tous les accouplements
Accouplements élastomères Omega
Excellente absorption des vibrations et grande capacité de désalignement, pour prolonger la vie des équipements raccordés.
En savoir plus
Accouplement élastomère Wrapflex
La conception de remplacement sur place pour une installation et un remplacement rapides et la conception à moyeu breveté et élément flexible garantissent une longue durée de vie.
En savoir plus
Engrenages
Comptez sur les engrenages Rexnord pour déplacer les contenants à travers votre usine de production et distribution.
Afficher tous les engrenages
Moteur à engrenages coniques hélicoïdaux à renvoi d’angle Falk Ultramite UB
Engrenages ultra-efficaces, acceptent des moteurs à face d’appui de type C NEMA/IEC standard. Conception de joint unique pour prolonger la vie et assurer la propreté du produit.
En savoir plus
Composants de transmission PT
Protégez les équipements de vos applications de conteneurs à l’aide de limiteurs de couple flexibles et résistants à la corrosion.
Afficher tous les composants de transmission PT
Limiteurs de couple Autogard Series 200
Configuration CCL disponible pour une flexibilité optimale. Finition résistante à la corrosion. Disponible avec options de réarmement automatique ou manuel.
En savoir plus