Canette Solutions industrielles

Demander des informationsQuel que soit votre besoin - fabrication de contenants, emballage primaire ou emballage secondaire - choisissez Rexnord. Avec Rexnord, vos canettes de boissons ou liquides se déplaceront sans interruption, quel que soit l'endroit.

 

Roulements

Maximisez le temps dévolu aux applications de lavage au jet grâce à des roulements qui résistent à la corrosion.

Afficher tous les roulements

Roulements à billes Link-Belt Klean-Gard

Le boîtier en polymère blanc et l’insert en acier inoxydable résistent à la corrosion. Les joints d’arbre réduisent la contamination. Lavable au jet.

En savoir plus
 

Produits de convoyage

Pour une protection maximum des contenants et des caisses de toute capacité transitant à toute vitesse, choisissez les solutions de convoyage Rexnord.

Afficher tous les produits de convoyage

Roller Upgrade System

Solutions de rattrapage pour les bandes et les convoyeurs de caisses à rouleaux existants garantissant une augmentation des performances et de la productivité.

En savoir plus

Chaîne TableTop 1050/1055

Épaisseurs multiples pour faciliter le transfert à des chaînes MatTop. Conception à écartement fermé et faible pas pour réduire l’action sur la corde.

Catalogue : chaîne TableTop 1050/1055

Chaîne TableTop 1060

Chaîne TableTop de 8,6 mm d’épaisseur à conception à écartement fermé, faible pas pour réduire l’action sur la corde et fonction de maintien magnétique.

Catalogue : chaîne TableTop 1060

Chaîne MatTop 1505

Chaîne haute performance à friction réduite et faible pas. Compatible avec un sabre. Matériaux HP/PSX.

Catalogue : chaîne MatTop 1505

Chaîne MatTop PT MTW 5705

Chaîne MTW (mold-to-width) de 12,7 mm d’épaisseur. Système d’alignement positif pour un meilleur transfert latéral.

Catalogue : chaîne MatTop PT MTW 5705

Chaîne MatTop 5997

Chaîne MatTop à cannelures en saillie conforme à la norme industrielle, à cannelures plus grosses que la chaîne 8507.

Catalogue : chaîne MatTop 5997

Chaîne TableTop SS 66

Chaîne TableTop en inox ferritique à finition de surface haut de gamme et axe magnétique résistant à l’usure.

Catalogue : chaîne TableTop SS 66

Chaîne MatTop 7700

Axes plus gros et chaîne plus épaisse pour une plus grande résistance à l’usure. MTW/ATW. Utilisez avec système de transfert dynamique et système d’alignement positif.

Catalogue : Chaîne MatTop 7700

Chaîne MatTop 7705

Chaîne MatTop de 12,7 mm d’épaisseur avec un axe plus gros que celui de la chaîne 8505 pour une meilleure résistance à l’usure des applications rectilignes à grande vitesse.

Catalogue : chaîne MatTop 7705

Chaîne MatTop PT MTW 7705

Meilleure surface d’usure, chaîne MTW (mold-to-width) de 12,7 mm d’épaisseur. Système d’alignement positif pour un meilleur transfert latéral.

Catalogue : chaîne MatTop PT MTW 7705

Chaîne MatTop 7708

Chaîne à grande zone ajourée utilisée avec le système dynamique de transfert (DTS) de Rexnord.

Catalogue : chaîne MatTop 7708

Chaîne MatTop 7966

La chaîne MatTop à flexion latérale maintient l’orientation des caisses sur une rangée unique.

Catalogue : chaîne MatTop 7966

Chaîne TableTop SS 815

Chaîne TableTop en inox austénitique pour une meilleure résistance à l’usure lors de la manutention des conteneurs de verre.

Catalogue : chaîne TableTop SS 815

Chaîne MatTop 8500

Chaîne MatTop à faible pas disponible en versions MTW (mold-to-width) et ATW (assemble-to-width).

Catalogue : Chaîne MatTop 8500

Chaîne MatTop 8505

Résistance accrue pour les convoyeurs longs. Haute performance, friction réduite, faible pas. Compatible avec un sabre. Matériaux HP/PSX.

Catalogue : chaîne MatTop 8505

Chaîne MatTop PT MTW 8505

Surface de résistance améliorée, chaîne MTW (mold-to-width) de 12,7 mm d’épaisseur. Système d’alignement positif pour un meilleur transfert latéral.

Catalogue : chaîne MatTop PT MTW 8505

Chaîne MatTop 8507

Conception à cannelures en saillie, compatible avec la technologie dents de peigne pour les transferts courts. Haute performance, friction réduite, faible pas. Matériaux HT/USP.

Catalogue : chaîne MatTop 8507

Chaîne TableTop 882

Chaîne TableTop à flexion latérale conforme à la norme industrielle.

Catalogue : chaîne TableTop 882

Chaîne MatTop Fortrex

Chaîne en inox avec rouleaux pour une meilleure résistance aux bris de conteneurs.

Catalogue : chaîne MatTop Fortrex

Chaîne MatTop HP7705

Chaîne de 12,7 mm d’épaisseur avec un axe plus gros que celui de la chaîne 8505 pour les applications rectilignes à grande vitesse. RubberTop pour les plans inclinés.

Catalogue : chaîne MatTop HP7705

Composants de convoyeur Marbett

Large gamme de guides, plaques de transfert, supports, bandes d’usure, rouleaux bi-matériau, patins de retour, niveleurs.

Catalogue : composants de convoyeur Marbett
 

Accouplements

Faites votre sélection parmi un choix d’accouplements non lubrifiés pour augmenter la durabilité des équipements connectés des vos applications de conteneurs.

Afficher tous les accouplements

Accouplement élastomère Omega

Excellente absorption des vibrations et grande capacité de désalignement, pour prolonger la vie des équipements raccordés.

En savoir plus

Accouplement élastomère Wrapflex

La conception de remplacement sur place pour une installation et un remplacement rapides et la conception à moyeu breveté et élément flexible garantissent une longue durée de vie.

En savoir plus
 

Engrenages

Comptez sur les engrenages Rexnord pour déplacer les contenants à travers votre usine de production et distribution.

Afficher tous les engrenages

Moteur à engrenages coniques hélicoïdaux à renvoi d’angle Falk Ultramite UB

Engrenages ultra-efficaces, acceptent des moteurs à face d’appui de type C NEMA/IEC standard. Conception de joint unique pour prolonger la vie et assurer la propreté du produit.

En savoir plus
 

Composants de transmission PT

Protégez les équipements de vos applications de conteneurs à l’aide de limiteurs de couple flexibles et résistants à la corrosion.

Afficher tous les composants de transmission PT

Limiteurs de couple Autogard Series 200

Configuration CCL disponible pour une flexibilité optimale. Finition résistante à la corrosion. Disponible avec options de réarmement automatique ou manuel.

En savoir plus