Services et équipements d’essais de température et d’humidité

Demander des informations

Nous avons un large éventail d’équipements d’essais de vieillissement accéléré pour évaluer les produits dans des conditions d’utilisation simulées. Nos capacités incluent des essais de température programmables, un essai de sable/poussières, un test d’immersion dans un liquide, des essais de température - humidité, des essais non destructifs et des essais au brouillard salin.

  • ASTM B-117 Vieillissement accéléré/environnemental lors d’une exposition à un brouillard salin
  • Considérations en matière de génie de l’environnement et tests de laboratoire (MIL 810)
  • Sable et poussière
  • Température et humidité
  • Immersion
  • Caissons environnementaux entre -150 et +1 100 °F
  • Chambre thermique/d’humidité CSZ
  • Four à tirage forcé à température constante Blue M
  • Chambre thermique Tenney TJR
  • Enceinte de brouillard salin Ascott S1000XP
  • Essais en caisson environnemental MTS
  • Testeurs 4 carrés utilisables avec de l’eau, de l’huile ou des boues
  • Four hautes températures Thermolyne 48000
  • Cloche à vide
  • Four à vide
  • Cuve d’essai de 1,2 million de gallons environ (24 m x 24 m x 24 m) pour des essais de produit sous l’eau, génération de conditions de pression hydrostatique
  • Boîte à poussières, chute de sable, abrasion et testeurs d’usure spécialisés

Contactez un expert

Optimisez le cycle de vie de votre produit, tirez profit des économies de coût et augmentez la productivité. Contactez un commercial dès aujourd’hui.