Services d’ingénierie techniques et support technique

Nos services d’ingénierie techniques incluent essais sur site et analyse, accessoires d’essai sur mesure, évaluation des produits concurrents, mécanique technique et soutien en cas de recours en justice.

Conception et développement de produits

Le développement réussi de produits exige une approche disciplinée débouchant sur des produits originaux, techniquement bien pensés et commercialisables dans les temps et sans dépassement de budget.   Les développements du RIC incluent : Chaînes et pignons en polymère pour les équipements de traitement des eaux usées, réducteurs à engrenages planétaires industriels, accouplements à élément flexible élastomère, roulements en polymère, équipement de manutention des bagages de compagnies aériennes, circuit d’alimentation en lubrifiant de roues de chemin de fer.

Équipement spécial et conception de tests

Le RIC peut concevoir et construire des testeurs spéciaux pour mesurer les paramètres opératoires dans des conditions d’utilisation simulées mais contrôlées.   Les testeurs construits à ce jour incluent : testeurs de roulements pour la Navy, testeurs de transmission de moto, testeurs de boîtes d’engrenages, capacité de levage d’élévateur, réducteurs à engrenages hélicoïdaux, performance des balais en carbone, durabilité de fermeture de flacons de médicaments, durée de vie d’attaches de traverses de chemin de fer, qualité d’outils manuels et autres spécialement conçus pour une application à l’AQ/CQ en usine.

AQ/CQ des produits, fiabilité et AMDE

Le personnel du RIC a la formation technique nécessaire pour concevoir des expériences statistiquement destinées à optimiser les produits et les processus.   Des procédures d’essai et critères d’inspection permettant de vérifier les caractéristiques de performance et l’aptitude à l’usage ont été mis en œuvre sur un large éventail de composants et produits industriels.   Une analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) peut être effectuée durant le développement de produits pour identifier les points critiques et évaluer l’impact économique de leur défaillance.

Essais mécaniques

La détermination de la résistance, la ductilité et la ténacité des matériaux métalliques et plastiques est effectuée conformément aux normes ASTM, SAE ou ISO.   Les modes d’essai incluent la tension, la compression, la flexion, la torsion, les chocs, la flexion trois ou quatre points sur des échantillons standard ou des matériaux spéciaux.   Les capacités des équipements incluent : Testeurs de tension/compression de 25 à 300 000 livres, chute de poids et installations de préparation extensive des échantillons.

Essais environnementaux

Les environnements disponibles incluent : température programmable (-100 °F/+375 °F), température- humidité, immersion dans un liquide (eau, huile, boues, poussière, pierres, céramique, sable) et chambres de vaporisation. Ils sont disponibles pour la détermination des propriétés mécaniques et dégradées.

Nous réalisons des essais environnementaux standard à l’aide d’une technologie développée sur plusieurs décennies (y compris des essais de vieillissement accéléré). Nous pouvons aussi concevoir des essais répondant à vos besoins.

Support d’analyse des matériaux

Évaluation des matériaux métalliques ou plastiques par examen macro et microscopique, identification quantitative des phases, MEB, cyclage thermique et brouillard salin.   Les capacités des équipements incluent : Spectroscopie d’émission optique, spectroscopie infrarouge, DSC, TGA, TMA, viscosité, microscope métallographique Zeiss, analyse d’image par imagerie définitive, dureté Rockwell et Brinell, dureté au diamant pyramidal et Knoop, et brouillard salin Harshaw.

Prototype, fabrication et atelier d’usinage

Le personnel du RIC peut produire des objets uniques complexes ou des composants critiques en petite série.   Tous les composants conçus, fabriqués ou usinés sont précis, fiables et économiques.   Nos spécialistes collaboreront étroitement avec vos ingénieurs ou membres du personnel de production pour aider à éliminer les goulots d’étranglement.

Témoin expert/conseil/soutien en cas de recours en justice

Le RIC a lancé le concept de « preuve active » — un mélange d’investigations en laboratoire et sur le terrain pour corroborer les conclusions basées sur la théorie et l’expérience passée. Le RIC compte dans ses rangs des ingénieurs professionnels hautement qualifiés et crédibles pouvant tenir le rôle de consultants techniques ou de témoins experts.

Maintenance productive totale (MPT)

Le RIC est qualifié pour effectuer des inspections MPT des machines industrielles sur votre site.   Le contrôle des vibrations, la détermination de points chauds via thermographie et l’analyse d’huile aboutiront à une détermination de la « santé des machines ».

Métrologie et mesures de précision

Le RIC a des capacités d’analyse de surface, y compris des profils de surface circonférentielle, rugosité, planéité et arrondi de surface.   Les autres mesures incluent : Rayon de courbure, mesures dimensionnelles complexes, rétroingénierie. Le RIC a des certificateurs formés aux micromètres industriels conformément aux méthodes et normes ASTM.

Contactez un expert

Optimisez le cycle de vie de votre produit, tirez profit des économies de coût et augmentez la productivité. Contactez un commercial dès aujourd’hui.