Essais et analyse métallurgiques

Demander des informations

Le Rexnord Innovation Center a une longue tradition d’offre de services d’essais métallurgiques pour les matériaux ferreux et non ferreux, les aciers alliés, les polymères et les composites. Par ailleurs, le microscope électronique à balayage permet à nos chercheurs d’effectuer l’analyse métallurgique approfondie des défaillances, mais aussi de déterminer la composition chimique par spectroscopie à dispersion d’énergie (EDS).

Essais d’analyse métallurgique

  • Dureté (Brinell, Barcol, duromètre Shore, Rockwell) (ASTM E10, D2583, D2240, E18)
  • Spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) (ASTM E1252)
  • Microdureté (Knoop & Vickers) (ASTM E384)
  • Exposition à un brouillard salin (ASTM B117, D1654)
  • Propriétés de flexion et tension (non standard)
  • Teneur en verre (ASTM D2584, D5630)
  • Fluidité (ASTM D1238)
  • Gravité spécifique (ASTM D792)
  • Calorimétrie à compensation de puissance (DSC) (ASTM D3418)

 

Équipement métallurgique

  • Spectromètre d’émission optique
  • Polissoir automatique pour échantillons métallurgiques
  • Scies de sectionnement abrasives mouillées métallurgiques
  • Scies à ruban
  • Testeur d’immersion et d’émersion alternées
  • Presse d’enrobage à chaud
  • Équipement métallurgique sur site et reproduction

Testeurs de dureté

  • Testeur de dureté Brinell
  • Testeurs Rockwell de dureté superficielle
  • Testeurs de microdureté
  • Testeurs standard

Instruments optiques :

  • Microscope électronique à balayage Zeiss EVO 50
  • Microscope métallographique inversé Zeiss Jenaphot
  • Microscopes binoculaires
  • Comparateur optique

Instruments de laboratoire de chimie

  • Calorimètre à compensation de puissance TA Q10 (DSC)
  • Fours à moufle Thermolyne
  • Testeurs de dureté au duromètre Shore A et D
  • Testeur de dureté Barcol
  • Plastimètre de fluidité Kayeness
  • Balance Mettler AT261 DeltaRange
  • pHmètre Accumet AB-15
  • Microscope électronique à transmission Nikon

Contactez un expert

Optimisez le cycle de vie de votre produit, tirez profit des économies de coût et augmentez la productivité. Contactez un commercial dès aujourd’hui.