Équipement d’essai de laboratoire et d’essai mécanique des matériaux

  Demander des informations

 

Passez directement à :

^ Retour en haut ^ 


TESTEURS DE CHARGE STATIQUE

Testeurs de résistance à une charge statique universels ; Tension/compression

Testeurs de dureté
  • 60 000 (Baldwin)
  • 300 000 (Baldwin)

^ Retour en haut ^ 


SYSTÈMES D’ESSAI DYNAMIQUE

Testeurs de dureté
  • Cadres de charge (à partir d’une capacité de 1 000 lb)
  • Testeurs de roulements contrôlés par spectre (à partir d’une capacité de 5 000 lb)
  • 1 000 lb Actionneurs
  • 2 500 lb Actionneur
  • 5 000 lb Actionneurs
  • 10 000 lb Actionneur
  • 20 000 lb Actionneurs
  • 35 000 lb Actionneur
  • 50 000 lb Actionneur
  • 100 000 lb Actionneur
  • 200 000 lb Actionneur
  • 300 000 lb Actionneur

^ Retour en haut ^ 


TESTEURS DYNAMIQUES À GRANDE VITESSE UNIVERSELS

Testeurs de charges mécaniques ou hydrauliques fonctionnant à 10-30 Hz.

Testeurs à grande vitesse
  • 4 000 lb (Schenk)
  • 200 000 (Amsler)

^ Retour en haut ^ 


CONTRÔLEURS

Commande les servovannes pour les essais de fatigue.

Contrôleurs :
  • Contrôleurs MTS 407
  • Contrôleurs MTS 458
  • Système Com - 16 canaux pour une simulation multi-canaux d’une charge de terrain
  • Système CTM - 16 canaux pour une simulation multi-canaux d’une charge de terrain
  • TRAC - 8 canaux pour une simulation multi-canaux d’un essai de terrain

^ Retour en haut ^ 


ÉQUIPEMENT D’ESSAIS THERMOMÉCANIQUES

Équipement :
  • Caisson environnemental Thermotron (56 cm x 35,5 cm x 40,6 cm)

Il y a deux trous (en haut et en bas) pour les actionneurs. Ces trous mesurent 10 cm de diamètre environ et leur centre est à 24 cm de l’avant du caisson. Pour ce caisson, le contrôleur peut maintenir des températures à ±16 °C de précision. La limite de température supérieure est de 148,8 °C environ. Les basses températures sont maintenues par détente adiabatique du gaz. Le gaz permet de déterminer la limite inférieure. Il y a deux caissons supplémentaires qui fonctionnent de la même manière.

Équipement :
  • Cincinnati Sub-Zero
Caractéristiques techniques :
  • Chaud/mouillé/froid
  • Température : -37,7 à 190,5 ˚C
  • Humidité relative : 20-95 %
  • Dimensions : 90 cm x 90 cm x 90 cm
  • REMARQUE : l’humidité est seulement opérationnelle entre 4,4 et 85 ˚C
Équipement :
  • Caisson Russels
Caractéristiques techniques :
  • Chaud/mouillé/froid
  • Température : -37,7 à 190,5 ˚C
  • Humidité relative : 20-95 %
  • Dimensions : 60 cm x 60 cm x 60 cm
  • REMARQUE : l’humidité est seulement opérationnelle entre 4,4 et 85 ˚C
Équipement :
  • Caisson ThermoTron
Caractéristiques techniques :
  • Chaud/froid
  • Température : -37,7 à 190,5 ˚C
  • Dimensions : 120 cm x 120 cm x 120 cm
Hautes températures seulement
  • ThermoTron (196˚C, 182 cm x 106 cm x 91 cm)
  • Greunberg (343˚C, 182 cm x 106 cm x 91 cm)
Hautes températures seulement
  • Tenney
Caractéristiques techniques :
  • Chaud/froid (pas d’humidité)
  • Température : -37,7 à 190,5 ˚C
  • Dimensions : 30,5 cm x 28 cm x 40,6 cm

^ Retour en haut ^ 


ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE D’ESSAIS MÉTALLURGIQUES

Testeurs de dureté

Équipement :
  • Testeur de dureté Brinell
  • Testeurs Rockwell de dureté superficielle
  • Testeurs Rockwell standard
  • Testeurs de microdureté

Instruments optiques :

Équipement :
  • Comparateur optique
  • Microscopes binoculaires (75x) – Leica, Bausch & Lomb
  • Microscope métallographique inversé (Jenaphot)
  • Microscope électronique à balayage (Zeiss EVO 500)

Autres instruments de laboratoire d’essai des métaux :

Équipement :
  • Spectromètre d’émission optique Baird DV-2
  • Scies de sectionnement abrasives mouillées métallurgiques
  • Scies à ruban
  • Enceinte de brouillard salin Harshaw
  • Testeur d’immersion et d’émersion alternées
  • Polissoir automatique pour échantillons métallurgiques
  • Presse d’enrobage à chaud
  • Instruments de polissage et reproduction

Instruments de laboratoire de chimie des polymères :

Équipement :
  • Calorimètre à compensation de puissance TA Q10 (DSC)
  • Spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) Nicolet Impact 420
  • Plastimètre de fluidité Kayeness
  • Fours à moufle Thermolyne
  • Testeur de dureté au duromètre Shore A
  • Testeur de dureté au duromètre Shore D
  • Testeur de dureté Barcol
  • Balance Mettler AT261 DeltaRange
  • pHmètre Accumet AB-15
  • Microscope électronique à transmission Nikon
  • Microtome Autocut Mod 1140

Testeurs de vibrations électrodynamiques

Équipement :
  • Contrôleurs Vibration Research Corporation (VRC)
Capables de contrôler, mesurer et effectuer les essais suivants :
  • Balayage sinusoïdal avec déplacement ou accélération constant(e)
  • Aléatoire avec densité spectrale de puissance pondérée en fréquence
  • Choc avec impulsion semi-sinusoïdale, en sinus carré, triangulaire ou en dents de scie
  • Spectre de réponses au choc avec densité spectrale pondérée en fréquence
  • Lecture de l’accélération enregistrée par copie des données collectées sur le terrain.
  • Sinusoïdal et aléatoire, pour simuler des vibrations générées en faisant tourner la machine avec plusieurs tons de vibrations (commandes)
  • Identification de mode en utilisant la recherche des résonances, la transmissibilité et la stroboscopie
  • Analyse modale

Testeurs de vibrations électrodynamiques supplémentaires

Équipement :
  • Amplificateur Ling 30 kVA
  • Amplificateur Unholz-Dickie 20 kVA
  • Amplificateur Dynamic Solutions 6 kVA
  • Table de vibration 17 000 lbf
  • Tables de vibration Ling 6 000 lb (toutes modifiées pour une course plus longue)
  • 4 000 lb Table de vibration Unholtz-Dickie
  • M-B Shaker 1 200 lb
  • Amplificateur M-B 1 200 lb

^ Retour en haut ^ 


TESTEURS DE CHAÎNES (TESTEURS « 4 CARRÉS »)

Les essais des 4 carrés sont réalisés sur cinq machines avec les spécifications suivantes :

Description Charge max. (lb) Régime max. (tr/min) Entraxe min. (po) Entraxe max. (po) Moteur (HP)
Grand testeur d’usure 15 000 500 28 41 30
Petit testeur d’usure 3 500 7 500 (huile) 3 000 (graisse) 14 24 15
Testeur d’usure moyen 3 500 2 500 21 33 15
Testeur d’usure sous corrosion 6 000 40 à 1 000 22 36 15
Petit testeur de chaînes à mailles jointives 5 000 4 800 7,5 12 25
*Testeur ACA 60 000 (60)
25 000 (40)
300 40 70 75

* Ce testeur est actuellement entreposé et non disponible instantanément pour utilisation
** Selon la taille de la chaîne.

^ Retour en haut ^ 


TESTEURS D’OSCILLATION DE ROULEMENTS

Équipement :
  • Testeurs mécaniques
Caractéristiques techniques :
  • Capacité de charge : charges radiales entre 20 000 et 100 000 lb
  • Température : -45 à 232 ˚C
  • Angles d’oscillation : 2˚-150˚
  • Vitesses : 10 à 350 cycles/min

Ces testeurs permettent généralement d’effectuer des essais de capacité standard afin d’évaluer des changements de matériaux, conception et procédés de fabrication.

4 testeurs servohydrauliques

Quatre testeurs capables d’appliquer des séquences de charge et mouvement constantes, variables ou programmées sont disponibles. Un chargement pour une force de poussée ou traction de 100 000 lb maximum est acceptable, alors que l’angle d’oscillation inclus peut varier entre 1 et 60° dans une plage de températures comprise entre -45,5 et 121 °C. La fréquence cyclique dépend de la charge et de l’angle d’oscillation, mais 1 200 cycles par minute peuvent être appliqués à une oscillation de 1°. Ces testeurs sont utilisés pour réaliser des spectres charge-mouvement complexes spéciaux pour des essais de qualification et la simulation de conditions réelles de fonctionnement des roulements dans l’aérospatiale.

Bancs d’essai pour roulements industriels

Testeurs de capacité de roulements non montés (essai de durée de vie) : Quatre stations d’essai de 4 roulements par arbre avec lubrification par bain d’huile. Généralement utilisées pour les essais de durée de vie en fatigue de contact de roulement standard. Le système de bain d’huile est en mesure de refroidir et filtrer (10 microns) l’arrivée d’huile. Ces testeurs exécutent des tests à des régimes et charges fixes, manuellement modifiables (pignons d’entraînement) durant la configuration de l’essai. Charge par roulements de 8 000 lb max. ; régimes compris entre 1 000 et 2 400 tr/min.

Essai d’abrasion/étanchéité : une station d’essai de 4 roulements par arbre. Cette construction comporte un élévateur de sable indépendant et un appareil de dispersion. Ces testeurs exécutent des tests à des régimes et charges fixes, manuellement modifiables (pignons d’entraînement) durant la configuration de l’essai. Charge par roulements de 3 000 lb max. ; régimes compris entre 100 et 1 800 tr/min.

Évaluation de support d’arbre lubrifié/montée de température de graisse : une station d’essai de 4 roulements par arbre. Ces testeurs exécutent des tests à des régimes et charges fixes, manuellement modifiables (pignons d’entraînement) durant la configuration de l’essai. Charge par roulements de 3 000 lb max. ; régimes compris entre 100 et 1 800 tr/min.

Testeurs de capacité de roulements cylindriques/non montés (essai de durée de vie) : Quatre stations d’essai de 4 roulements par arbre avec lubrification par bain d’huile. Ces testeurs ont un contrôleur/moteur à régime variable et les bancs d’essai ont été construits avec une capacité de charge servohydraulique additionnelle potentielle.

Ces testeurs ont un contrôleur/moteur à régime variable, mais les charges sont une fois de plus fixes. Charge par roulements de 6 000 lb max. ; régimes compris entre 1 000 et 3 600 tr/min.

^ Retour en haut ^ 


TESTEURS D’ACCOUPLEMENTS

Équipement :
  • Testeur 4 carrés Labeco
Caractéristiques techniques :
  • Deux boîtes d’engrenages à arbres parallèles (rapport approx. 3:1) en série
  • Le régime et le couple peuvent être modifiés indépendamment l’un de l’autre
  • (4) accouplements d’essai peuvent être désalignés sur une valeur prédéfinie durant le test
  • Le couple est appliqué par rotation d’un actionneur hydraulique raccordé à une des boîtes d’engrenages
CAPACITÉ
  • Fonctionnement continu : 2 197 pi-lb à 5 462 tr/min (côté haut régime)
  • 6,667 pi-lb à 1 800 tr/min (côté bas régime)
FONCTIONNEMENT INTERMITTENT
  • 5 493 pi-lb à 5 462 tr/min (côté haut régime)
  • 16 667 pi-lb à 1 800 tr/min (côté bas régime)
Équipement :
  • Testeur 4 carrés basse capacité (Wrapflex)
Caractéristiques techniques :
  • Essai de désalignement/charge de couple inférieure de petits accouplements tels que Wrapflex
  • La capacité de couple d’arbre à haut régime est de 889 lb-po à 1 750 tr/min
  • La capacité de couple d’arbre à bas régime est de 4 445 lb-po à 350 tr/min
  • Moteur 5 HP à 1 750 tr/min VFD
  • Le régime et le couple ne peuvent pas être réglés en cours de fonctionnement
  • Le couple est réglé mécaniquement via un accouplement à bride rigide dont les deux moitiés sont tournées l’une par rapport à l’autre
  • Il y a actuellement (3) stations d’essai côté haut régime et aucune côté bas régime
  • Dimensions de la plaque 120 cm x 330 cm
Équipement :
  • Testeur de fatigue pneumatique (couple inverse)
Caractéristiques techniques :
  • Utilisé pour l’évaluation de nouveaux matériaux et processus et le contrôle qualité pour la production d’accouplements Omega
  • Utilisé pour des essais sur la taille E20 seulement, mais aussi sur E4 si nécessaire
  • Capacité 1 840 po-lb
  • Applique un couple cyclique par le biais d’un vérin pneumatique à double action attaché à un bras de levier moment
  • Cycles de charge (et couple) dans un profil d’onde carrée d’une charge (+) à une charge (-)
Équipement :
  • Dynamomètre régénératif
Caractéristiques techniques :
  • Utilisé pour l’évaluation de nouveaux matériaux et processus et le contrôle qualité pour la production d’accouplements Omega
  • 83 % d’économies d’énergie
  • Utilisé pour des essais sur les accouplements Omega E4 à 3X le couple du catalogue, 3 600 tr/min, et sous désalignement
  • Capacité 1 650 po-lb
Équipement :
  • Essai 4 carrés magnétiques
Caractéristiques techniques :
  • Utilisé pour l’évaluation de nouveaux matériaux et processus et le contrôle qualité pour la production d’accouplements Omega
  • Utilisé pour des essais sur les accouplements Omega E4 à 3X le couple du catalogue, 3 600 tr/min, et sous désalignement
  • Configuration à 4 carrés avec (3) stations d’essai
  • Capacité de couple 2 000 po-lb
Équipement :
  • Testeur 5 degrés
Caractéristiques techniques :
  • Utilisé pour l’évaluation de nouveaux matériaux et processus et le contrôle qualité pour la production d’accouplements Omega
  • Utilisé pour des essais sur les accouplements Omega E4 à 5 degrés de désalignement angulaire, mais un couple quasi nul
  • Couple 0 ; 3 stations 1 900 tr/min ; 3 stations 2 960 tr/min
Équipement :
  • Testeur de blocage
Caractéristiques techniques :
  • Utilisé pour des essais sur les accouplements Omega et Viva pour vérifier la résistance au cisaillement des vis à chapeau et/ou de l’élément élastomère
  • Le moteur électrique fait tourner l’accouplement à l’essai jusqu’à 3 600 tr/min
  • Le moteur est débrayé et un frein pneumatique actionné
  • Des charges jusqu’à 45 000 po-lb ont été mesurées
Équipement :
  • Testeur de fatigue hydraulique (couple inverse)
Caractéristiques techniques :
  • Utilisé pour des essais sur les accouplements à disques et les plus grands accouplements en couple cyclique, 100 000 à 120 000 po-lb max.
  • 0 tr/min
Équipement :
  • Dynamomètre à courant de Foucault refroidi par eau 250 HP
Caractéristiques techniques :
  • Développé pour tester les caractéristiques au démarrage d’accouplements magnétiques et d’accouplements hydrauliques.
  • 250 HP
  • Deux moteurs disponibles remplaçables sous 1 jour ; 1 800 tr/min et 3 600 tr/min
Équipement :
  • Petit testeur de fatigue (couple inverse)
Caractéristiques techniques :
  • (2) testeurs de fatigue 6 000 lb-po (côté gauche) et (2) testeurs de fatigue 30 000 lb-po (torsion inverse, déplacement fixe)
  • Utilisés pour vérifier couple/déflexion/rigidité, poussée axiale, fatigue en torsion et résistance à la rupture
  • Conversion au vérin pneumatique pour application de charge afin de générer un couple
  • Dimensions du banc d’essai 3,8 m x 3 m
Équipement :
  • Grand testeur de fatigue (couple inverse)
Caractéristiques techniques :
  • (1) testeur de fatigue 150 000 lb-po (torsion inverse, déplacement fixe)
  • Utilisé pour vérifier couple/déflexion/rigidité, fatigue en torsion et résistance à la rupture
  • Moteur : 20 HP à 1 745 tr/min et 20 ou 25 HP à 1 800 tr/min
  • Conversion possible à une commande servo-hydraulique pour l’application d’une charge
  • Dimensions du banc d’essai 4,6 m x 4,5 m
Équipement :
  • Banc d’essai d’accouplements en série
Caractéristiques techniques :
  • Testeur 4 carrés pour vérifier un désalignement/une charge à couple élevé
  • Capacité de couple d’arbre à haut régime : 54 000 lb-po à 1 750 tr/min
  • Capacité de couple d’arbre à bas régime : 98 000 lb-po à 960 tr/min
  • Moteur 150 HP à 1 750 tr/min, devant être converti en un variateur de vitesse. Le couple dans le testeur peut être modifié en cours de fonctionnement par déplacement axial du pignon dans un des « Y »
  • Dimensions de la plaque : 210 cm x 600 cm
  • REMARQUE : Le couple peut seulement être appliqué dans une direction en raison de l’engrenage endommagé dans le réducteur côté transmission
Équipement :
  • Testeurs 4 carrés Steelflex
Caractéristiques techniques :
  • Ce banc d’essai a été construit à l’origine par Falk comme un testeur d’engrenages
  • Le petit modèle portait le nom de « testeur d’engrenages 3.7785 »
  • Le grand modèle portait le nom de « testeur d’engrenages 7.5 » 1090T10
  • « 7.5 » aet « 3.7785 » désignent l’entraxe
Équipement :
  • Testeur d’engrenages 3.7785
Caractéristiques techniques :
  • L’accouplement à l’essai est sur l’arbre primaire
  • Le côté arbre primaire tourne à 596 tr/min
  • Rapport d’engrenages 3/1
  • Capacité de couple maximale inconnue. Toutefois, un accouplement à grille 1060T de valeur de couple nominale de 6 050 po-lb est actuellement installé
  • Le couple est mesuré par un système de jauge extensométrique côté secondaire. Le côté secondaire ne sert pas aux essais, mais peut développer un régime de 1 800 tr/min et un couple de 2 000 po-lb.
  • Les bouts d’arbre entrant dans l’accouplement à grille 1060T mesurent Ø1,7500/1,7495 avec (1) clavette 3/8. (voir les dessins Falk EX1548 et EX3202)
Équipement :
  • Testeur d’engrenages 7,5
Caractéristiques techniques :
  • L’accouplement à l’essai est sur l’arbre primaire
  • Le côté arbre primaire tourne à (régime inconnu)
  • Rapport d’engrenages 3,44/1
  • Capacité de couple maximale inconnue. Toutefois, un accouplement à grille 1090T de valeur de couple nominale de 33 000 po-lb est actuellement installé
  • Le couple est mesuré par un système de jauge extensométrique côté secondaire. Le côté secondaire ne sert pas aux essais, mais peut développer un régime de 1 800 tr/min et un couple de 9 593 po-lb.
  • Les bouts d’arbre entrant dans l’accouplement à grille 1060T mesurent Ø3,5650/3,5645 avec (1) clavette 7/8. (voir les dessins Falk 237573 et 320768)
Équipement :
  • Testeur de rotation
Caractéristiques techniques :
  • Testeur de rotation à 20 000 tr/min, couple nul. (rayon max. 22,8 cm)
  • Le régime maximum est fonction de la masse et de l’équilibre de l’objet de l’essai. (2 500 tr/min minimum)

^ Retour en haut ^ 


TESTEURS DE BANDES FLAT-TOP

Contrôleurs :
  • Testeurs de convoyeurs en L (tension d’angle 50-500 pi/min/500 lb)
  • Banc d’essai de secousses/fatigue (table de vibration M-B 0.2 / 1 500
  • Hz ; 4 stations)
  • Banc d’essai de secousses/fatigue (0-2000 lb, 0,2-
  • Hz ; 4 stations)
  • Convoyeur en S (tension d’angle 70-500 pi/min/70-600 lb)
  • Testeur de bandes d’usure en acier inoxydable (6 couloirs ; 20- 600 pi/min/10-50 lbf, chargement par le haut)

^ Retour en haut ^ 


NOUVEAU au Rexnord Innovation Center

Le Rexnord Innovation Center propose des services d’innovation et d’essai depuis des décennies. Notre personnel expert se tient informé des toutes dernières technologies. Voici les nouveaux-venus dans notre arsenal « innovation » :

Tribomètre

Récemment, nous avons fait l’acquisition d’un tribomètre pion-disque (PoD) oscillant linéaire pour aider les ingénieurs du RIC à mieux comprendre les phénomènes de frottement et d’usure. Le tribomètre peut évaluer quantitativement le coefficient de friction entre deux surfaces coulissantes et servir d’outil d’essai de grande capacité pour évaluer le coefficient de friction ou le taux d’usure entre de nombreux matériaux différents.

Microscope électronique à balayage

Le microscope électronique à balayage a été principalement acheté pour l’analyse des défaillances sur les composants et pour soutenir la croissance des capacités de métrologie analytique du RIC. Il peut grossir de 30x à 300 000x, et il est doté d’une profondeur de champ (distance entre les objets sur lesquels s’effectue la mise au point) 100x supérieure à celle des microscopes optiques traditionnels. Le microscope électronique à balayage est par ailleurs capable de détecter les différences de composition entre des régions adjacentes et de quantifier la composition chimique des échantillons.

IRTF

L’équipement de spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) a récemment été modernisé au Rexnord Innovation Center pour offrir de nouvelles capacités. Ce nouvel instrument peut examiner la structure chimique de matériaux tels que polymères, enrobages, composites, élastomères, lubrifiants et solvants. C’est un outil très utile pour la validation des fournisseurs, l’analyse concurrentielle et l’analyse de la contamination.

Imprimante ProJet® 3500 HD Max Professional 3D

Pour mieux répondre à ses clients ayant des problèmes de développement de produits, le Rexnord Innovation Center s’est doté d’une imprimante en 3D à la pointe de la technique qui est capable de produire un rendu de haute qualité des pièces/modèles fonctionnels, ce qui est idéal pour les essais fonctionnels.

Cette machine a un volume de construction net de 29,8 cm x 18,5 cm x 20,3 cm, et elle est capable d’utiliser différents matériaux quand l’application le dicte.

Contactez un expert

Optimisez le cycle de vie de votre produit, tirez profit des économies de coût et augmentez la productivité. Contactez un commercial dès aujourd’hui.