Essais avancés de fatigue en charge et durabilité

Demander des informations La fatigue entre en jeu dans 70 % de toutes les défaillances de produits. Nos modes d’essai de fatigue, durabilité et charge incluent les suivants : axial, en torsion, en flexion, radial, oscillatoire ou rotation complète. Nous nous spécialisons dans la modification des spécifications d’essai standard pour simuler l’utilisation réelle des composants.

  • Essai d’usure de chaîne « 4 carrés »
  • Essai de fatigue de denture d’engrenage
  • Essai de simulation de spectre de vol d’aéronef (charge en mouvement)
  • Essai en torsion inverse
  • Essai d’accouplement « 4 carrés »
  • Essai dynamométrique à grande vitesse
  • Essai de rotation à grande vitesse pour forces de réaction/déflexions axiales
  • Essai d’endurance de paliers lisses, roulements à rotule et roulements à éléments roulants
  • Qualification de chaîne standard, essais de conformité et test de durée de vie déterminée (ANSI/ASME B29)
  • Cadres de charge : 1 000- 300 000 lbf
  • Machines d’essai d’oscillation : 1 - 100 000 lbf
  • Testeur de chaîne 4 carrés : 3 000 - 60 000 lbf
  • Testeurs d’accouplements 4 carrés : 300 - 5 400 tr/min et 2 000 - 120 000 po-lb
  • Testeurs de roulements contrôlés par spectre : 5 000 - 100 000 lbf
  • Dynamomètre hydraulique et électrique : 500 HP max.

Contactez un expert

Optimisez le cycle de vie de votre produit, tirez profit des économies de coût et augmentez la productivité. Contactez un commercial dès aujourd’hui.