Notre laboratoire d’essais au service des industries

Le Rexnord Innovation Center a des décennies d’expérience dans la mesure des contraintes, vibrations, températures et charges de couple sur le terrain pour diagnostiquer les défaillances et vérifier les calculs mathématiques pour les équipements industriels, les métaux et plus encore. Rexnord réalise des essais à travers le monde pour le compte des industries suivantes : exploitation minière, agroalimentaire et boissons, gestion de l’eau, transports, énergie, automobile, traitement des eaux usées, produits d’exploitations agricoles et aérospatiale.

Présentation du Rexnord Innovation Center –Turbomachines

Essais Énergie et puissance

Le Rexnord Innovation Center fournit des services d’essais au marché de l’énergie et au segment de compression des gaz depuis plus de 20 ans. Les applications d’essai dans le secteur Énergie et puissance incluent :

  • Accouplements
  • Freins
  • Embrayages
  • Boîtes d’engrenages
  • Roulement
  • Vibrations et analyse modale des groupes électrogènes
  • Évaluation métallurgique des chaudières et de l’équipement de production de vapeur
  • Essais sur les groupes motopropulseurs pour l’énergie éolienne

Essais sur les automobiles

Travaillez avec un véritable partenaire qui comprend vos applications, identifie le bon équipement et ajoute une plus-value à chaque étape. Rexnord assure le mouvement des composants à travers les usines automobiles depuis plus d’un siècle. De l’usinage de la tôle au convoyage et aux essais — les constructeurs automobiles, les équipementiers et les ingénieurs se tournent vers Rexnord pour leurs solutions de transmission de puissance.

Fiabilité Rexnord est un des principaux fabricants de composants systèmes essentiels aux performances excellentes même dans les conditions les plus hostiles de vos applications automobiles-- y compris chaînes et composants de convoyage, engrenages, accouplements, transmissions par engrenages et limiteurs de couple. Sans perdre de vue la sécurité, nos produits sont conçus pour répondre aux critères coût et performance afin de garantir la solution d’essai de transport la plus efficace pour des applications spécifiques.

Laboratoire d’essais pour l’aérospatiale

Présentation du Rexnord Innovation Center – Aérospatiale

Aux Rexnord Technical Services, la recherche et l’innovation produits jouent un rôle majeur dans la conception, les essais et l’évaluation de produits pour l’industrie de l’aérospatiale. Étant donné les demandes strictes imposées aux composants et aux systèmes de l’aérospatiale, les toutes dernières techniques d’ingénierie sont combinées avec des équipements d’essai complexes pour offrir à nos clients l’assurance que leurs produits s’exécutent comme prévu.

Au Rexnord Innovation Center, le personnel des Rexnord Technical Services - une quarantaine d’ingénieurs, chercheurs et techniciens - est disponible pour réaliser des essais dans l’aérospatiale. Nous recommandons et évaluons :

  • Les changements au niveau des concepts, matériaux et processus
  • Les capacités de performance des produits
  • Les effets spéciaux sur l’environnement ou l’application
  • Des investigations chimiques et métallurgiques

Notre équipement spécialisé permet des essais indépendants des roulements pour obtenir des informations précieuses sur une application ou une qualification.

Cet alliage unique de compétences et ressources techniques reflète notre engagement envers l’avancement permanent de la qualité des produits et la technologie.

Simulation de spectre de vol

Quatre testeurs capables d’appliquer des séquences de charge et mouvement constantes, variables ou programmées sont disponibles. Un chargement pour une force de poussée ou traction de 100 000 lb maximum est acceptable, alors que l’angle d’oscillation inclus peut varier entre 1 et 60° dans une plage de températures comprise entre -50 et 250 °F.

La fréquence cyclique dépend de la charge et de l’angle d’oscillation, mais 1 200 cycles par minute peuvent être appliqués à une oscillation de 1°. Ces testeurs sont utilisés pour réaliser des spectres charge-mouvement complexes spéciaux pour des essais de qualification et la simulation de conditions réelles de fonctionnement.

Testeurs sur mesure pour l’aérospatiale

Nous avons la capacité de concevoir et fabriquer des configurations d’essais sur mesure qui ne peuvent pas être réalisés dans des configurations standard. Ces essais peuvent être effectués dans des cadres de charge ou sur un banc d’essai.

Testeurs d’oscillation

Neuf testeurs mécaniques
  • Capacité de charge : charges radiales entre 20 000 et 100 000 lb
  • Angles d’oscillation : 2 à +150°
  • Vitesses : 10 à 350 cycles/min
  • Température : -50 à 450 °F
  • Capacité de rotation complète jusqu’à 350 tr/min

Ces testeurs permettent généralement d’effectuer des essais de capacité standard afin d’évaluer des changements de matériaux, conception et procédés de fabrication.

Testeurs de fatigue

Dix-huit testeurs capables de contrôler la charge, la contrainte ou le déplacement avec des charges allant de quelques livres à 200 000 livres sont disponibles. Un chargement sinusoïdal simple ou un chargement d’amplitude variable complexe est possible tout en enregistrant des données. Un caisson environnemental permet des essais entre -50 et 500 ºF.

Testeurs de charge statique

Deux testeurs sont utilisés pour l’application statique de charges en tension ou en compression. Leur capacité de charge va de quelques livres à 300 000 livres. Ces testeurs sont utilisés pour les essais de qualification, de même que pour l’évaluation des propriétés de base des matériaux.

Exploitation minière

Le Rexnord Innovation Center fournit ses services d’essais à l’industrie minière depuis 40 ans. Notre personnel compétent évalue les équipements d’exploitation minière à travers le monde, à la fois à l’usine et sur site. Les essais pour l’industrie minière incluent :

  • Concasseurs de roche
  • Pelles excavatrices de mine
  • Perforatrice de trous de mine
  • Transmissions par engrenages
  • Accouplements
  • Élévateurs
  • Freins
  • Embrayages
  • Roulements
  • Poulies libres
  • Antidévireurs
  • Broyeurs à boulets
  • Convoyeurs

Contactez un expert

Optimisez le cycle de vie de votre produit, tirez profit des économies de coût et augmentez la productivité. Contactez un commercial dès aujourd’hui.