Assurance qualité et conformité

L'engagement de Rexnord envers la qualité repose sur la simplification des processus et une amélioration continue. Notre système de gestion de la qualité est certifié conforme à la norme de qualité internationale ISO 9001, y compris la certification ATEX s'il y a lieu.

 
Conformité
Politique Rexnord concernant la proposition 65 de l’État de la Californie
La loi californienne « Safe Drinking Water & Toxic Enforcement Act » de 1986, couramment appelée « Proposition 65 », établit la liste des produits chimiques que le processus d’évaluation des risques de l’État de la Californie a déterminée comme présentant un risque de cancer, malformations congénitales ou d’autres anomalies de la reproduction.
Politique Rexnord en matière de minéraux des conflits
Définie et requise par la section 1502 de la loi dite « Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act », la politique sur les minéraux des conflits exige que leur stock de produits ne contient pas de minéraux qui financent ou avantagent directement ou indirectement les groupes armés de la République démocratique du Congo ou des pays adjacents.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur la conformité et la gouvernance d'entreprise, visitez le site Web de Rexnord Corporation.
Certifications

API

American Petroleum Institute – Certificat d’autorité

 

ATEX

Certification de déclaration ATEX – Addax
Certification de déclaration ATEX – Lifelign
Certification de déclaration ATEX – Omega-Viva
Certification de déclaration ATEX – Steeflex
Certification de déclaration ATEX – Thomas
Certification de déclaration ATEX – Wrapflex
Certificat ATEX Euroflex


CUTR

Certification Euroflex CU TR
Certification EAC Steelflex Lifelign Wrapflex
Certification EAC Omega-Viva Thomas Addax


ISO

Certification ISO 9001:2015 roulements filamentaires Rexnord (Downers Grove, IL)
Certification ISO 9001:2015 chaîne et convoyeur industriels Rexnord – Amérique du Nord (Milwaukee, WI)
Certification ISO 9001:2015 accouplements Rexnord (Auburn, AL)
Certification ISO 9001:2015 Canada Rexnord (Scarborough, ON)
Certification ISO 9001:2015 roulements Rexnord (Monterrey, Mexique)
Certification ISO 9001:2015 Rexnord Tollok
Certification ISO 9001:2015 Euroflex
Certification ISO 9001:2015 Groupe engrenages Canal Street
Certification ISO 9001:2015 Certificate Autogard
Certification ISO 50001:2011 Rexnord Kette GmbH  
Certification ISO 9001:2015 Rexnord Kette  
Certification ISO 14001:2015 Rexnord Kette  
 

Directive sur les machines

Déclaration du fabricant, ADDAX, Certification CE 200642   
Déclaration du fabricant, LIFELIGN, Certification CE 200642
    
Déclaration du fabricant, OMEGA VIVA, Certification CE 200642
    
Déclaration du fabricant, Steelflex, Certification CE 200642   
Déclaration du fabricant, Thomas, Certification CE 200642   
Déclaration du fabricant, Wrapflex, Certification CE 200642   
Déclaration de conformité CE pour la directive sur les machines  
Déclaration de conformité CE pour la chaîne de convoyage
 

Agroalimentaire Déclaration de conformité

Déclaration de conformité, matériau BHT        
Déclaration de conformité, matériau BLT        
Déclaration de conformité, matériau SMB        
Déclaration de conformité, matériau WHT        
Déclaration de conformité, matériau WLT        
Déclaration de conformité, matériau WSM        
Déclaration de conformité, matériau BHT-DD
Déclaration de conformité, matériau BLT-DD
Déclaration de conformité, matériau FTR
Déclaration de conformité, matériau SMB DD
 

FDA

Letter FDA, Matéria Rex HT (Haute Température) Toutes les couleurs
Letter FDA, Matéria Rex HT (basse Température) Toutes les couleurs
Letter FDA, Matéria Rex WSM SMB (résistant à la coupure bleu blanc)