Engrenages et transmissions sur mesure
Demander des informations
Rexnord fabrique des roues hélicoïdales, roues droites cylindriques et boîtes d’engrenages de précision et de haute qualité sur mesure pour les marchés de l’exploitation minière, de l’exploitation pétrolière, de l’énergie éolienne, des transports et d’autres marchés industriels. Nos compétences techniques et nos capacités de production intégrées nous permettent de développer des solutions économiques pour les applications les plus exigeantes.
Nos compétences et capacités internes de traitement thermique, taillage d’engrenages et rectification d'engrenages garantissent le plus haut degré de précision pour les applications les plus exigeantes de nos clients. Par ailleurs, Rexnord a une gamme complète de capacités de productions d’engrenages de précision pour usinage, tournage, fraisage, perçage, brochage, assise de clavette, rectification de DE/DI et équilibrage. Le fabricant sur mesure certifié ISO Merit Engrenage offre des engrenages de haute qualité et des boîtes d’engrenages spéciales.
Capacités de fabrication d’engrenages et transmissions sur mesure
Certification ISO
Engrenages de précision
Nous avons une panoplie complète de capacités pour fabriquer des roues hélicoïdales et des roues droites cylindriques, y compris traitement thermique, taillage d’engrenages et rectification d'engrenages, ce qui nous permet de produire complètement des engrenages de précision en interne. Tous nos processus de fabrication sont assortis de capacités complètes d’inspection pour garantir la conformité aux normes de précision les plus strictes de l’industrie.
Capacités
- Engrenages extérieurs : 20-2 000 mm
- Engrenages intérieurs : 20-900 mm
- Rectification de 3 500 mm max.
- Précision AGMA Q-15
Boîtes d’engrenages sur mesure
Rexnord est un fabricant de boîtes d’engrenages planétaires, à arbres parallèles et à renvoi d’angle sur mesure. Nous pouvons vous aider de la conception à la fabrication, en passant par les essais et l’expédition de boîtes d’engrenages complètes conformes à vos besoins spécifiques.
Ayant accès à des experts de la conception de boîtes d’engrenages de classe mondiale pour les marchés de l’exploitation minière, de l’exploitation pétrolière, de l’énergie éolienne, des transports, nous sommes en mesure de proposer à nos clients des boîtes d’engrenages robustes capables de répondre aux défis les plus difficiles.
Capacités
- Boîtes d’engrenages planétaires, à arbres parallèles et à renvoi d’angle sur mesure
- 2 500 mm3 max.
- 9 tonnes métriques max.
- Réparation de boîtes d’engrenages
Traitement thermique
Notre installation de traitement thermique en interne garantit une qualité irréprochable conforme à vos exigences métallurgiques. Nous avons une gamme complète de capacités de traitement thermique, y compris cémentation au carbone et durcissement, trempe, nitruration, carbonitruration, trempe par induction, recuit et détente.
Capacités
- Cémentation au carbone : 228 cm dia. x 182 cm prof.
- Induction : 30 cm dia. x 106 cm long.
- Nitrure : 91 cm dia. x 106 cm prof.
- Normalisation, trempe : 99 cm haut. x 76 cm larg. x 122 cm long.