Previous Slide
Next Slide

Surveillance des conditions - Simplifiée

Ne perdez pas temps et argent à créer une solution logicielle et de pièces personnalisées pour surveiller l’état de votre boîte d’engrenages. Rexnord a fait tout le travail pour vous avec ses kits de surveillance des conditions intelligents de la série 1000 qui est plus économique que créer votre propre solution de surveillance des conditions. Économisez du temps et de l’argent avec tous les composants nécessaires pour configurer rapidement votre système dans chaque kit. Exécutez-le en tant que système autonome ou intégrez-le à votre solution de surveillance des conditions existante. Achetez simplement le kit, connectez-le et commencez à surveiller - c’est aussi simple que cela.

Chaque kit intelligent de surveillance des conditions comprend en standard :

  • Dispositif Edge : Boîtier scellé avec technologie intelligente qui lit les valeurs des capteurs et envoie des alertes de condition contextuelles
  • Témoin Andon : Le témoin lumineux indique l’état général de la boîte d’engrenages surveillée
  • Capteurs : Mesurent la température, les vibrations, la qualité de l’huile, l’humidité relative de l’huile et d’autres options diverses de surveillance
  • Port de communication local : Port étanche pouvant s’intégrer directement à votre réseau Ethernet industriel EtherNet/IP, PROFINET ou Modbus TCP.
  • Matériel de montage
  • Bloc d’alimentation
  • Homologué IP-67

Quatre façons de surveiller la santé et les performances de la boîte d’engrenages

Choisissez n’importe quelle combinaison d’options de surveillance pour recevoir des alertes sur l’état de votre boîte d’engrenages

Alertes simples
 
 
 
Alertes complètes
Témoin Andon
Affichage d’état externe
Intégration à votre système de contrôle existant
Portail Rexnord Connect
Témoin Andon

Fonctionnalités des kits standards. Fournit des alertes vertes, jaunes et rouges indiquant si la boîte d’engrenages est en bonne condition, doit être examinée rapidement ou risque d’être arrêtée.

Affichage d’état externe

L’affichage d’état externe en option peut être connecté au réseau de capteurs Edge pour informer l’opérateur de l’état de fonctionnement actuel de la transmission par engrenages ou des détails qui ont provoqué l’alerte.

Intégration à votre système de contrôle existant

L’Edge est pourvu d’un port de communication qui vous permet d’envoyer directement à votre API/PAC les valeurs des capteurs et l’état général de la boîte d’engrenages

Portail Rexnord Connect

L’accès optionnel au portail Rexnord Connect est idéal lorsque vous utilisez le système intelligent de surveillance des conditions sans l’intégrer à un système de contrôle existant. Recevez des informations sur les actifs à l’écran et dans des courriels contextuels exploitables lorsque votre boîte d’engrenages nécessite une attention particulière. Carte de communication cellulaire en option pour les logiciels basés sur le cloud.

SYSTÈME INTELLIGENT DE SURVEILLANCE DES CONDITIONS - SÉRIE 1000

Haut de page ›

MODÈLE 1010

Tout ce dont vous avez besoin pour une surveillance des conditions standard. Ensemble de base surveillant les vibrations globales et la température de l’huile. Disponible en kit universel.

MODÈLE 1020

Ajoutez l’analyse de l’huile à un système de vibration existant en surveillant la qualité, l’humidité relative, la température et le niveau de l’huile. Contactez un représentant technique pour l’achat et la configuration.

MODÈLE 1030

Tout ce dont vous avez besoin pour une surveillance des conditions avancée. Surveillez les vibrations globales ainsi que la qualité, l’humidité relative et la température de l’huile. Disponible en kit universel.

MODÈLE 1050

Obtenez des informations précises sur les vibrations et les transmissions par engrenages conçues par Rexnord, exclusivement pour les transmissions par engrenages Rexnord. Contactez un représentant technique pour l’achat et la configuration.

 

Acheter

Acheter

Acheter

Acheter

Application        
Transmissions par engrenages Falk A+Plus, Y-Unit et V-Class O O O O
Kits universels - les transmissions par engrenages les plus sophistiquées O S/O O S/O
Mesures/Alarmes        
Huile - humidité relative, oxydation, vieillissement, durée de vie restante S/O O O O
Niveau d’huile S/O O S/O O
Température du carter d’huile O O O O
Vibrations globales O S/O O O
Vibration - fréquences de désalignement, de roulement et d’engrènement S/O S/O S/O O
Vitesse S/O O S/O O
Courant du moteur S/O S/O S/O O
Notifications/Communications        
Indication de statut local O O O O
Connectivité PLC/DCS via LAN O O O O
Portail Rexnord Connect via LAN O O O O
Portail Rexnord Connect via cellulaire Modèle 1110
Inclut les mêmes mesures et notifications que le 1010 + capacités cellulaires
Modèle 1120
Inclut les mêmes mesures et notifications que le 1020 + capacités cellulaires
Modèle 1130
Inclut les mêmes mesures et notifications que le 1030 + capacités cellulaires
Modèle 1150
Inclut les mêmes mesures et notifications que le 1050 + capacités cellulaires

TRANSMISSIONS PAR ENGRENAGES CONNECTÉES REXNORD

Le système intelligent de surveillance des conditions - Série 1000 est disponible pour les transmissions par engrenages Rexnord suivantes. Découvrez plus en détail ci-dessous en quoi consiste notre proposition de transmission connectée ou commandez votre kit d’installation de base 1010.

Haut de page ›

INSTALLATION DE VOTRE SYSTÈME INTELLIGENT DE SURVEILLANCE DES CONDITIONS DES TRANSMISSIONS PAR ENGRENAGES REXNORD

Apprenez à installer les modèles 1010 et 1030 de système intelligent de surveillance des conditions sans retirer votre transmission par engrenages du service. Avez-vous besoin d’aide ou êtes-vous prêt à cette mise à niveau ? Contactez-nous pour obtenir de l’aide.


Documentation d’installation Support technique pour l’installation et la mise à niveau

Haut de page ›