Contrôle du couple

Rexnord compte plus de 25 années d’expérience dans le domaine du contrôle du couple de processus, Demander des informations
ayant lancé le design d’origine du Rexnord Monitorq au début des années 90. Le système Rexnord Monitorq donne une mesure exacte du couple, depuis tout point du groupe motopropulseur. La technologie à jauge extensométrique éprouvée est utilisée avec un système de télémétrie de courte portée pour mesurer et transmettre les données de couple en temps réel. Le Rexnord Monitorq augmente la performance des équipements en offrant une variété de fonctions allant d’une simple protection contre la surcharge au contrôle de la production ou du processus, et la surveillance des conditions, comme dans les systèmes de maintenance préventive modernes. Rexnord Monitorq est devenu un dispositif de mesure du couple robuste et fiable qui peut être intégré dans une ligne d’arbres de transmission à l’aide de produits de transmission de puissance standard tels que des accouplements, des poulies et des engrenages.
 

Caractéristiques :

  • Contrôle des conditions des équipements rotatifs
  • Rétroaction de couple en temps réel pour l’équipement de processus
  • Contrôle du couple et protection des machines
  • Concept robuste qui résiste aux rigueurs des applications industrielles
  • Précision à ±1 % du couple pleine échelle sélectionné
  • Taux d’échantillonnage dynamique élevé (1 kHz)
  • Circuit électrique par induction ; pas de changement de piles
  • Signal de sortie standard prêt à entrer dans tout système de commande existant

Catalogue

Tous les produits de Contrôle du couple figurent dans notre catalogue complet.
Langue du catalogue : Anglais

Catalogue: Contrôle du couple

Contactez le support technique Rexnord Monitorq

Amérique du Nord
1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord
+44 (0) 1285 640333

L’équipe des services techniques Rexnord se tient à votre disposition pour gérer le processus d’adaptation des caractéristiques techniques en fonction de vos paramètres de conception, et analyser votre application. Quand vous êtes confrontés à une situation unique, Rexnord se tient prêt à vous fournir les bonnes solutions.

Implantée dans le monde entier, Rexnord offre son support technique en applications et post-ventes, où que vous soyez.