XG Series Torque Limiter

placeholder

Les extrudeuses à deux vis et machines de compoundage exigent une protection sans faille contre les surcharges de couple. La XG Series Autogard de Rexnord a des caractéristiques qui visent spécifiquement à protéger les extrudeuses contre les dommages causés par des pics de couple imprévus.

Brochure: limiteurs de couple XG Series - Anglais
Brochure: limiteurs de couple XG Series (Métrique) - Anglais

Caractéristiques et avantages

  • Séparation instantanée des inerties préjudiciables au-dessus d’un niveau de couple prédéfini
  • Roue libre après une surcharge de couple
  • Réarmement manuel sans le besoin d’un outillage spécial ou le remplacement de pièces
  • Diamètres d’arbre de 160 mm max.
  • Plage de couples comprise entre 40 et 6 900 Nm (354 et 61 100 po-lb)
  • Réglage de couple facile à ajuster sur site et possibilité de protéger le réglage contre les modifications
  • Options à décrochage automatique disponibles pour chaque taille

Détails du produit

  • La limitation précise du couple évite les temps d’arrêt coûteux
  • Protection bidirectionnelle
  • Capteurs de débrayage disponibles
  • Déconnexion facile du moteur de la boîte d’engrenages en déposant l’élément enveloppant flexible pour une maintenance sur la machine