La WT Series a été conçue pour les applications de traitement de l’eau et comporte un module en acier inoxydable pour une protection supérieure dans un environnement de travail hostile.
Caractéristiques et avantages
- Conception modulaire
- Construction en acier inoxydable
- Le débrayage manuel de série remplace le besoin d’un embrayage à griffes séparé
- Plage de couples de 60 000 po-lb (6 780 Nm) max.
- Diamètres d’arbre de 3,75 pouces (95,25 mm) max.