820 Series Torque Limiter

placeholder

La 820 Series a été conçue selon le principe modulaire d’accommodation d’applications à haut et bas régime et couple élevé alliée à la flexibilité d’accommodation d’un large éventail de réglages de couple.

Caractéristiques et avantages

  • Conception modulaire
  • Plage de couples supérieure à 6 600 000 po-lb (745 000 Nm)
  • Diamètres d’arbre illimités

Détails de la 820 Series

  • Réglage de couple précis et homogène offrant une protection fiable et reproductible contre la surcharge du couple
  • Débrayage instantané et complet des inerties entraînante et entraînée, gage de protection optimale
  • Le couple déclencheur se règle facilement sans déposer les modules du limiteur de couple
  • Des échelles à vernier sont fournies sur chaque module, permettant le réglage précis des modules
  • En cas de surcharge, des commutateurs de fin de course ou des capteurs de proximité standard peuvent assurer l’arrêt automatique du moteur
  • Le module peut être réarmé vite et facilement ; réarmement automatique ou manuel disponible
  • Le débrayage manuel (de série) permet de déconnecter le limiteur de couple pour la maintenance
  • Le raccord graisseur intégré permet de lubrifier périodiquement le limiteur de couple sans le déposer de la transmission
  • Le vaste choix de configurations de montage garantit la bonne solution, quel que soit le problème
  • La section centrale à décrochage automatique permet de déposer le limiteur de couple de la transmission