600 Series Torque Limiter

placeholder

L’Airjustor 600 Series est un limiteur de couple à commande pneumatique et un embrayage débrayable réglable en mouvement.  Il offre le meilleur de la protection des équipements avec l’addition d’une commande d’embrayage/débrayage pour un même coût

Caractéristiques et avantages
  • Commande pneumatique
  • Réglable en mouvement, compatible avec des réglages de couple variables
  • Plage de couples de 22 000 po-lb (20 000 Nm) max.
  • Diamètres d’arbre de 6 pouces (150 mm) max.

Détails de la 600 Series

  • Limitation de couple sensible et précise
  • Réglage rapide de surcharge de couple
  • Augmentation de la pression d’air pour les couples de démarrage élevés et réduction de la pression d’air pour un couple de fonctionnement inférieur
  • Déconnexion totale de la transmission pour les applications à transmission de marche/arrêt
  • Débrayage roulant sans glissement de bille pour plus de sensibilité et une plus longue vie
  • Réarmement rapide ou synchrone
  • Le concept de série peut accepter de plus grandes plages de couples
  • Proposé dans un grand nombre de styles garantissant que la bonne solution est disponible pour toutes les applications