320 Series Torque Limiter

placeholder

La 320 Series a été conçue pour répondre au besoin d’un limiteur de couple économique, compact et fiable.  Le concept optimisé donne un limiteur de couple robuste sans jeu qui permet de protéger les équipements des effets préjudiciables causés par une surcharge du groupe motopropulseur.

Caractéristiques et avantages

  • Concept compact
  • Modèles à réarmement automatique ou manuel
  • Plage de couples de 13 276 po-lb (1 500 Nm) max.
  • Diamètres d’alésage de 2 pouces (65 mm) max.

Détails de la 320 Series

  • La limitation précise du couple évite les temps d’arrêt coûteux causées par les surcharges.
  • Le concept compact réduit le poids et l’inertie sur l’équipement
  • Le concept de série peut accepter des plages de couples supérieures à de nombreux autres modèles actuellement disponibles
  • Nombre de styles garantissant que la bonne solution est disponible pour toutes les applications
  • Fonctionnement sans jeu
  • Réarmement automatique ou manuel
  • Réarmement synchrone sur un tour
  • Les ressorts peuvent être inspectés et changés sans déposer l’embrayage du groupe motopropulseur
  • Les ressorts hélicoïdaux permettent à un concept de série d’accepter la plage de couples complète, contrairement aux ressorts à disque régressif qui n’acceptent qu’une plage de couples étroite