200 Series Torque Limiter

placeholder

Le limiteur de couple Autogard d’origine, de conception fiable, débraye à une valeur de couple prédéfinie.  Ce produit a un parc installé massif qui dessert un large éventail d’applications.

Caractéristiques et avantages

  • Concept économique simple
  • Réarmement automatique ou manuel
  • Plage de couples de 75 000 po-lb (8 747 Nm) max.
  • Diamètres d’arbre de 4,02 pouces (102 mm) max.

Détails du produit

  • Concept éprouvé avec des milliers d’unités en exploitation
  • La limitation précise du couple évite les temps d’arrêt coûteux.
  • Les concepts de série peuvent accepter de grandes plages de couples
  • Le débrayage instantané évite l’endommagement des équipements dû à l’inertie
  • Protection bidirectionnelle
  • Facile à régler au couple autorisé souhaité
  • Trois types disponibles : Type AC - Réarmement rapide automatique, Type ACT - Réarmement synchrone automatique, Type AF - Roue libre, réarmement manuel pour haut régime