100 Series Torque Limiter
Le limiteur de couple Rexnord Autogard 100 Series est un dispositif anti-surcharge de couple pour applications générales qui offre une protection fiable à bas coût aux machines industrielles.
Caractéristiques et avantages
- Disponibles dans 4 tailles
- Plages de couple entre 6 et 500 Nm
- Diamètres d’arbre de 50,8 mm (2 pouces) maximum
- Bas coût
- Protection fiable
- Fonctionnement simple
Détails du produit
Augmentez l’efficacité et la rentabilité de vos opérations
Le limiteur de couple Rexnord® Autogard® 100 Series est doté d’un mécanisme qui déconnecte de manière fiable la transmission mécanique dès qu’un couple prédéfini est dépassé, avant réarmement automatique dans la même position après résolution de la cause de la surcharge. Une déconnexion due à une surcharge de couple peut être signalée à l’aide d’un capteur de proximité.
Les limiteurs de couple Rexnord Autogard 100 Series sont offerts dans deux configurations, le modèle 103 et le modèle 106. Le modèle 103 s’utilise sur les entraînements à chaîne et à courroie avec l’addition d’un pignon ou d’une poulie. Le modèle 106 est destiné aux applications arbre à arbre et inclut un accouplement à doigts élastique standard.