Accueil Chaîne industrielle Chaîne à rouleaux Chaîne à rouleaux High Performance

Chaîne à rouleaux Extreme Performance

La ligne High Performance est parfaite pour les entraînements de tambour ou la sidérurgie. Cette ligne est parfaite dans les environnements d’ingénierie très mécanisés comme les plateformes pétrolières, la construction de routes, l’automobile, l’agriculture et l’exploitation forestière.

En savoir plus sur Chaîne à rouleaux High Performance

Caractéristiques et avantages :

  • Certification NSF H2, conforme à RoHS:2005
  • Rouleaux sans joints
  • Axes, plaques, douilles et rouleaux écrouis à la grenaille
  • Plus grande résistance à l’usure
  • Protection exceptionnelle contre la corrosion
  • Très grande résistance aux chocs
  • Performante dans les conditions les plus difficiles
  • Longue durée de vie

 

Lubrification :

Une maintenance adéquate prolonge la durée de service de vos chaînes. Il est important de choisir non seulement la bonne fréquence de lubrification, mais aussi le bon lubrifiant. Trouver un lubrifiant capable de résister à la corrosion et à l’usure, protéger contre des joints ou maillons rigides, et utilisable dans un large éventail d’applications peut s’avérer difficile.

Fermer

Documentation

RexPro Roller Chain

ECE5-011, ECE5-011E

Fiche de produit | Anglais | 574 KB

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Chaîne à rouleaux High Performance.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord

+49 2741 2840