Chaîne à rouleaux RexHiPro

Excellente option pour les environnements humides ou l’extérieur, comme dans l’agroalimentaire, l’industrie des boissons et l’industrie du conditionnement. Ces chaînes sont également utilisées dans les parcs à thème et les machines agricoles et forestières. La chaîne à rouleaux RexHiPro Extreme Performance est résistante à la corrosion, avec des capacités de charge élevées. 

Caractéristiques et avantages

  • Enrobage anti-corrosion sur toutes les pièces de chaîne
  • Résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Longue durée de service
  • Haute capacité de charge

Détails du produit

  • Enrobage anti-corrosion sur toutes les pièces de chaîne
  • Résistance à la corrosion sur plus de 600 heures (essai de brouillard salin conforme à DIN 50021)
  • Résistance à la rupture et capacité de charge à long terme comparables à la chaîne en acier inoxydable RexPlus
  • Toutes les mesures sont conformes à DIN, ANSI et ISO-Norm
  • Pas de fragilisation par l’hydrogène liée au process
  • Certification NSF H2, conforme à RoHS:2005 pour l’industrie de l’électronique
  • Sans chrome VI : conforme aux directives 2000/53/EC, RoHS et 2000/53/EC

Documentation

RexHiPro Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-005_A4

Fiche de produit | Anglais | 323 KB