Chaîne à rouleaux RexAthletic

Là où la lubrification et la maintenance sont limitées, utilisez la chaîne à rouleaux RexAthletic Extreme. Les capacités de charge élevées des chaînes RexAthletic bénéficient aux systèmes fermés et à d’autres applications. 

Caractéristiques et avantages

  • Durable et maintenance minimum
  • Moindre fréquence de maintenance
  • Haute capacité de charge
  • Caractéristiques tribologiques exceptionnelles
  • Enrobage spécial des axes et des douilles

Détails du produit

  • Caractéristiques tribologiques exceptionnelles
  • Excellentes propriétés de glissement et bonnes caractéristiques de fonctionnement à sec
  • Résistance à la fatigue et traction de chaîne comparables aux chaînes à mailles jointives High Performance Rexnord
  • Plus grande protection contre les joints de chaîne rigides
  • Certification NSF H2 pour l’industrie agroalimentaire
  • Tailles de chaîne avec pas compris entre 12,7 et 50,8 mm disponibles (tailles spéciales sur demande)
  • Toutes les dimensions sont conformes aux normes DIN, ANSI et ISO

Documentation

Rexnord RexAthletic Roller Chain

ECE5-004_A4, ECE5-004_A4E

Fiche de produit | Anglais | 439 KB