X

Avis

Vous passez à un site traduit au contenu limité, comprenant :

Pages de produits

Les modèles de produit, SKU, caractéristiques techniques et dessins CAO sont uniquement disponibles en anglais.

Outils de sélection

La sélection de produits et les outils de configuration sont seulement disponibles en anglais pour l’instant.

Dessins CAO

Les catalogues, manuels, brochures, fiches de produit et la documentation spécialisée sont limités.

OK Annuler
Accueil Chaîne industrielle Chaîne à mailles jointives Chaîne à mailles jointives High Performance

Chaîne à mailles jointives High Performance

La ligne High Performance de chaînes à mailles jointives se résume essentiellement à la chaîne à mailles jointives RexPro. La chaîne RexPro offre protection exceptionnelle contre la corrosion et résistance à l’usure, et elle protège contre les joints ou maillons rigides. RexPro se distingue par ailleurs par sa durabilité environnementale et sa conformité aux exigences d’utilisation dans l’industrie agroalimentaire.

En savoir plus sur Chaîne à mailles jointives High Performance

Caractéristiques et avantages :

  • Plus grande protection contre les joints de chaîne rigides
  • Plus grande résistance à l’usure
  • Bonne résistance à la corrosion
  • Écologique
  • Fabriquée à partir d’un matériau de haute qualité
  • Orifices des plaques calibrés à billes
  • Numéro de lot « Silver label » pour une traçabilité complète
  • Plaques de maillon et axes grenaillés
  • Certification NSF H2, conformité à RoHS:2005
  • Allongement au rodage minimum
  • Longue durée de service
  • Résistant aux chocs
  • Très robuste, même dans des conditions difficiles
  • Fiabilité opératoire maximum

 

Lubrification :

Une maintenance adéquate prolonge la durée de service de vos chaînes. Il est important de choisir non seulement la bonne fréquence de lubrification, mais aussi le bon lubrifiant. Trouver un lubrifiant capable de résister à la corrosion et à l’usure, protéger contre des joints ou maillons rigides, et utilisable dans un large éventail d’applications peut s’avérer difficile.
Fermer

Documentation

RexPro Leaf Chain

ECE5-015_A4

Fiche de produit | Anglais | 343 KB

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Chaîne à mailles jointives High Performance.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord

+49 2741 2840