Accueil Chaîne industrielle Chaîne à mailles jointives Chaîne à mailles jointives Extreme Performance

Chaîne à mailles jointives Extreme Performance

La chaîne à mailles jointives Extreme Performance excelle dans les conditions les plus hostiles pendant de longues durées. La chaîne à mailles jointives Extreme Performance Rexnord est un gage de qualité et de fiabilité pour les applications dans l’automobile, l’agroalimentaire et les boissons, l’exploitation minière, la métallurgie et la construction.

En savoir plus sur Chaîne à mailles jointives Extreme Performance

Caractéristiques et avantages :

  • Conforme aux excellentes normes RexPro
  • Zone de roulement agrandie
  • Résistance supérieure à la traction
  • Résistance maximum à la fatigue
  • Pour les applications de transmission de puissance haute performance
  • Résistance au choc extrêmement élevée
  • Extrêmement robuste, même dans des conditions difficiles
 

Lubrification :

Une maintenance adéquate prolonge la durée de service de vos chaînes. Il est important de choisir non seulement la bonne fréquence de lubrification, mais aussi le bon lubrifiant. La ligne Extreme Performance de chaînes industrielles gère la corrosion, les applications agroalimentaires et les longues périodes de fonctionnement.

Fermer

Documentation

Rex Extreme Performance Leaf Chain Catalog – Metric

ECE2-005_MA4

Catalogue | Anglais | 5 MB

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Chaîne à mailles jointives Extreme Performance.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord

+49 2741 2840