RexHiPro

Une excellente option pour travailler dans les ports ou sur les quais. Principalement utilisée dans les équipements de levage industriels extérieurs. La chaîne à mailles jointives RexHiPro Extreme Performance est résistante à la corrosion, avec des capacités de charge élevées. 

Caractéristiques et avantages

  • Protection exceptionnelle contre la corrosion
  • Longue durée de service
  • Haute capacité de charge
  • Sans chrome VI

Détails du produit

  • Enrobage anticorrosion sur tous les composants de chaîne
  • Résistance à la rupture et à la fatigue, comme pour les chaînes RexPro
  • Dimensions conformes aux normes DIN, ANSI et ISO
  • Pas de fragilisation par l’hydrogène liée au process
  • Pas de pignon séparé requis
  • Températures opératoires de 250 °C maximum possibles avec des lubrifiants hautes températures
  • Ne contient pas de chrome VI : conforme à la Directive 2011/65/EC, RoHS et à la Directive 2000/53/EC 

Documentation

Rexnord RexHiPro Leaf Chain

ECE5-014_A4

Fiche de produit | Anglais | 261 KB