Chaîne matricée

Rexnord propose des chaînes matricées telles que la chaîne matricée standard, et les chaînes X et S Series. La chaîne matricée standard allie résistance et relative légèreté, ce qui en fait le bon choix avec des convoyeurs à chariot, tasseau et de chaîne de montage. La construction 100 % matricée avec maillons et axes trempés à cœur est un gage de longue vie. La chaîne X Series se plie à la fois horizontalement et verticalement, ce qui la rend idéale pour les convoyeurs aériens à courbes verticales. La chaîne S Series a des maillons blocs matricés et trempés à cœur, des barres latérales extérieures en acier trempé par induction et des rivets renforcés trempés par induction pour une plus grande résistance à l’usure, des tensions système supérieures et une retenue positive des rivets.

Documentation

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Chaîne matricée.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord

+49 2741 2840