Chaîne moulée
La chaîne moulée Rexnord offre une alternative aux chaînes en acier fabriquées et soudées dans les applications où une corrosion sévère ou une forte chaleur est un problème. Nos chaînes moulées se composent de maillons déportés moulés raccordés par des axes ou des rivets en acier. Elles peuvent être légèrement mieux adaptées aux applications impliquant des atmosphères sévèrement corrosives ou là où les températures de chaîne atteignent plus de 260 °C. Les chaînes moulées mixtes pourront offrir un service supérieur là où une charge descendante lourde glissant à travers une surface extrêmement rugueuse ou abrasive s’est soldée par un problème d’usure de chaîne. Par ailleurs, elles pourront être utiles là où des problèmes de rupture de chaîne ont été constatés avec de lourdes charges d’impact.