B-500 Solid Series 

Notre chaîne à rouleaux à blocs massifs est faite de métal fritté et largement utilisée dans les applications de transmission de puissance allant des applications industrielles générales aux opérations dans des domaines spécialisés, tels que l’agroalimentaire, les engins de construction ou l’exploitation pétrolière exigeante.

Caractéristiques et avantages

  • Des chaînes à rouleaux à rangée simple ou rangées multiples sont disponibles dans de nombreuses tailles.
  • Chaînes de transmission à pas double disponibles pour les transmissions plus lentes sur de longs centres.
  • Prélubrification hautes températures à l’usine pour une longue durée de vie à grande vitesse.
  • La chaîne à rouleaux en acier inoxydable standard offre une excellente résistance à la corrosion.
  • Axes cémentés pour maximiser la résistance à l’usure
  • Modifications de chaîne possibles pour des conditions opératoires spécifiques.
  • Barres latérales larges pour une résistance supérieure à la fatigue.
  • Axes renforcés pour une résistance maximale à l’usure.
  • Précontrainte après assemblage pour réduire l’usure précoce durant le rodage

Détails du produit

  • Pas 25 mm
  • Les maillons blocs varient entre 4,7 et 12 mm de largeur
  • Le pas est mesuré entre les centres d’axes alternés sur une chaîne tendue, et non pas entre les centres d’axes adjacents 
  • Utilisée dans les convoyeurs à basse vitesse et charge légère
  • La surface large peut être traînée le long d’un guide pour réduire la charge caténaire sur les pignons
  • La tolérance de longueur de la chaîne à blocs est de –0 à +1 /16 po par pied