Transmissions par engrenages Ultramite UW

La transmission à renvoi d’angle Ultramite UW est une transmission par engrenages à vis sans fin hélicoïdaux conçue pour durer longtemps. Le pignon à grande vitesse intégré est entièrement supporté par les roulements dans la boîte d’engrenages, et non pas par les roulements du moteur, tandis que les joints à double lèvre empêchent la contamination. Les modèles UW ont un couple maximum de 46 000 po-lb et sont indépendants du moteur, ce qui permet d’utiliser des moteurs à face d’appui de type C NEMA ou CEI standard. Assortis d’une garantie de dépose à vie, les supports d’arbre utilisant notre douille conique TA brevetée sont garantis déposables de l’arbre, quelles que soient leurs durée de service ou conditions de fonctionnement, ou Rexnord les remplacera gratuitement.

Besoin d’aide pour sélectionner un produit ?

Rechercher par Application, Nomenclature, Fabricant.

Démarrez ici

Documentation

The NEW Falk Ultramite

GR5-034

Fiche de produit | Anglais | 360 KB

Falk Ultramite Gearmotors

GR1-001

Brochure | Anglais | 442 KB

Falk Ultramite Gearmotors

281-810

| Anglais | 1 MB

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Transmissions par engrenages Ultramite UW.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord

+32 1544 3811