Transmissions par engrenages Ultramite UB
La transmission à renvoi d’angle Ultramite UB est une transmission par engrenages coniques hélicoïdaux conçue pour durer longtemps. Son design augmente son rendement global. L’UB a un pignon à grande vitesse intégré entièrement supporté par les roulements dans la boîte d’engrenages, et non pas par les roulements du moteur, tandis que les joints à double lèvre empêchent la contamination. Les modèles UB ont une grande plage de couple de 292 000 po-lb maximum. Comme il est indépendant du moteur, l’utilisation de moteurs à face d’appui de type C NEMA ou CEI standard est possible. Assortis d’une garantie de dépose à vie, les supports d’arbre utilisant notre douille conique TA brevetée sont garantis déposables de l’arbre, quelles que soient leurs durée de service ou conditions de fonctionnement, ou Rexnord les remplacera gratuitement.
Besoin d’aide pour sélectionner un produit ?
Rechercher par Application, Nomenclature, Fabricant.
Démarrez ici
+
Options de sélection et configuration
Tirez parti des meilleurs algorithmes de sélection Rexnord pour choisir le bon produit pour votre application.
Vous savez déjà quel produit vous recherchez ? Entrez la nomenclature ici pour voir le produit.
Trouvez un produit Rexnord pour remplacer un produit d’une autre marque que Rexnord.