Boîte d’engrenages pour tour de refroidissement Falk CT-Series

Un nom de confiance pour les systèmes de tour de refroidissement

Avec plus de 100 ans d’expertise industrielle en matière d’engrenages, la solidité et la valeur supérieure de la marque Falk s’étendent au portefeuille grandissant de produits et services pour tour de refroidissement de Rexnord. Proposées par les fabricants des accouplements composites Addax, les transmissions par engrenages Falk CT-Series sont spécialement conçues pour les rigueurs des systèmes de tours de refroidissement et des applications d’entraînement vertical.

Que peut faire la boîte d’engrenages CT-Series pour votre application de tour de refroidissement ?

Avantages de l’utilisation des transmissions par engrenages CT-Series dans votre tour de refroidissement

Fonctionnement fiable

Tous les modèles sont soumis à des tests d’étanchéité et de bruit/vibrations excessifs avant l’expédition, offrant une performance optimale dès le premier jour.

Plus longue durée de vie des systèmes

Les engrenages coniques à denture spirale et engrenages à chevrons conçus pour un fonctionnement avec peu de vibrations réduisent les contraintes globales appliquées aux composants système critiques, prolongeant la durée opérationnelle des tours de refroidissement.

Support technique inégalé

Falk a la plus grande implantation de tous les fabricants d’engrenages américains et fournit un vaste réseau mondial qui propose des services de maintenance et de réparation sur site, de même que des pièces reconditionnées et des solutions de stockage.

Solutions intégrées

Avec une offre étendue de produits et de services pour les tours de refroidissement, y compris les accouplements composites Addax et les Rexnord Industrial Services (RIS), Rexnord fournit une solution totale pour la transmission d’énergie dans les tours de refroidissement.

En savoir plus sur Boîte d’engrenages Falk CT-Series

La NOUVELLE transmission par engrenages à renvoi d’angle Falk CTA

Remplacement facile des boîtes d’engrenages d’origine pour les applications de refroidissement et d’entraînement vertical.

Survolez avec la souris pour en savoir plus

La peinture de qualité marine standard est un gage de longue durée de service dans l’environnement hostile des tours de refroidissement.
La chicane et les joints à double lèvre radiale offrent une triple protection contre la contamination des roulements de sortie.
Les ailerons verticaux du carter maximisent la convection naturelle, améliorant la performance thermique.
Conforme aux normes AGMA et CTI pour les applications aux tours de refroidissement.
Les engrenages à denture spirale sont finis par un processus de drayage de haute technicité afin de diminuer le bruit et les vibrations.
La peinture de qualité marine standard est un gage de longue durée de service dans l’environnement hostile des tours de refroidissement.
La chicane et les joints à double lèvre radiale offrent une triple protection contre la contamination des roulements de sortie.
Les ailerons verticaux du carter maximisent la convection naturelle, améliorant la performance thermique.
Conforme aux normes AGMA et CTI pour les applications aux tours de refroidissement.
Les engrenages à denture spirale sont finis par un processus de drayage de haute technicité afin de diminuer le bruit et les vibrations.
Fermer
Produits

Documentation

Falk CT-Series Gear Drives – Type CTA

GR1-010

Brochure | Anglais | 1 MB

Powertrain Solutions for Cooling Towers

GR5-041

Brochure | Anglais | 757 KB

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Boîte d’engrenages Falk CT-Series.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord

+32 1544 3811