Transmission par engrenages Ultramite
Les transmissions par engrenages à arbres parallèles Falk Ultramite sont construites pour une longue durée de service. Le pignon à grande vitesse intégré est entièrement supporté par les roulements dans la boîte d’engrenages, et non pas par les roulements du moteur, tandis que les joints à double lèvre empêchent la contamination. Ultramite est indépendante du moteur, ce qui permet d’utiliser des moteurs à face d’appui de type C NEMA ou CEI standard. Assortis d’une garantie de dépose à vie, les supports d’arbre utilisant notre douille conique TA brevetée sont garantis déposables de l’arbre, quelles que soient leurs durée de service ou conditions de fonctionnement, ou Rexnord les remplacera gratuitement.