Transmission par engrenages Ultramite
Les transmissions par engrenages en ligne concentriques Falk Ultramite sont construites pour durer plus longtemps. Le pignon à grande vitesse intégré est entièrement supporté par les roulements dans la boîte d’engrenages, et non pas par les roulements du moteur, tandis que les joints à double lèvre empêchent la contamination. Ultramite est indépendante du moteur, ce qui permet d'utiliser des moteurs à face d’appui de type C NEMA ou IEC standard. La douille de moteur innovante élimine l’usure de contact entre le moteur et la transmission par engrenages. Ce concept est facile à installer et permet d'effectuer les changements rapidement et sans problèmes, même après des années d’utilisation continue et intensive. Plusieurs positions de montage sont disponibles, y compris socle, mur, haut, vertical, arbre et bride. Les moteurs à engrenages Falk Ultramite affichent les valeurs nominales en fonctionnement continu de l’American Gear Manufacturers Association (AGMA).
Besoin d’aide pour sélectionner un produit ?
Rechercher par Application, Nomenclature, Fabricant.
Démarrez ici
+
Options de sélection et configuration
Tirez parti des meilleurs algorithmes de sélection Rexnord pour choisir le bon produit pour votre application.
Vous savez déjà quel produit vous recherchez ? Entrez la nomenclature ici pour voir le produit.
Trouvez un produit Rexnord pour remplacer un produit d’une autre marque que Rexnord.