X

Avis

Vous passez à un site traduit au contenu limité, comprenant :

Pages de produits

Les modèles de produit, SKU, caractéristiques techniques et dessins CAO sont uniquement disponibles en anglais.

Outils de sélection

La sélection de produits et les outils de configuration sont seulement disponibles en anglais pour l’instant.

Dessins CAO

Les catalogues, manuels, brochures, fiches de produit et la documentation spécialisée sont limités.

OK Annuler

Une conception unique pour compenser les désalignements axiaux, radiaux et angulaires

Conçu avec une cinématique exceptionnelle, l’arbre d’entraînement rigide en torsion CENTALINK assure une compensation fiable des désalignements et un fonctionnement sans heurts. Les maillons de l’arbre de transmission CENTALINK sont spécialement conçus pour la poussée et la traction, et sont assemblés par des douilles en caoutchouc souple. Fonctionnant ensemble comme le coude et le poignet de votre bras, cette conception unique et performante compense les désalignements axiaux, radiaux et angulaires tout en offrant le plus haut degré d’isolation électrique et de réduction du bruit de structure. L’arbre de transmission CENTALINK protège votre système de la corrosion et assure une réduction significative de la transmission du bruit. Facile à installer, la conception brevetée garantit de faibles coûts de maintenance pendant toute la durée de vie de l’arbre. Les arbres de transmission CENTALINK sont disponibles dans des tailles intermédiaires et spéciales en option, ainsi que dans une large série standard ; ils sont également disponibles en version fibre de carbone ou fibre de verre. Pour le summum de l’adaptabilité, de la durabilité et de la fiabilité éprouvée, l’arbre de transmission CENTALINK est une solution fiable pour de nombreuses applications.

Accouplement CENTALINK

Survolez avec la souris pour en savoir plus

En savoir plus sur CENTALINK

Qu’est-ce que CENTALINK offre que les autres arbres de transmission n’offrent pas ?

Adaptable

Avec sa large gamme de tailles intermédiaires et spécialisées, l’arbre de transmission CENTALINK peut couvrir de longues distances et fonctionner dans de nombreuses applications différentes.

Facilité d’entretien

Grâce à des contrôles visuels faciles pour évaluer l’état des douilles en caoutchouc, aucun outil spécial n’est nécessaire pour l’entretien de l’arbre de transmission CENTALINK.

Flexible

Les éléments CENTAX flexibles en torsion peuvent être combinés avec l’arbre de transmission CENTALINK pour permettre un réglage optimal de la situation en torsion.

Fonctionnement silencieux

L’arbre de transmission CENTALINK est une solution d’arbre silencieuse et sans entretien, conçue avec quatre douilles en caoutchouc placées avec précision pour assurer une réduction significative du bruit.

Fermer

Documentation

CENTALINK_Catalog

CL--07-08

Catalogue | Anglais | 1 MB