Une conception compacte mais robuste pour des performances optimales

La série CENTAFLEX-K est un accouplement compact en deux parties avec une grande rigidité en torsion et un fonctionnement sans résonance. Idéalement adapté aux engins de construction à entraînement hydrostatique, le CENTAFLEX-K permet de gérer facilement les applications à faible puissance. Fabriqué en plastique renforcé de fibres de verre résistant aux chocs, le CENTAFLEX-K est très robuste avec une conception axialement courte. Durable et économique, la série CENTAFLEX-K est résistante à l’huile et convient aux applications à température ambiante élevée. La série se caractérise par un assemblage en aveugle afin de minimiser l’effort de montage nécessaire. Livré avec un hubstar préassemblé et des connexions de volant conformes à la norme SAE, le CENTAFLEX-K est disponible avec le moyeu de serrage cannelé CENTALOC pour éliminer la corrosion de contact. Il est également disponible pour les volants non standard.

Accouplement CENTAFLEX-K

Survolez avec la souris pour en savoir plus

Matériau renforcé : Cet accouplement est une combinaison d’acier et de polymère spécial hautement résistant aux chocs et stabilisé en température
Moyeux : les moyeux modifiables peuvent être modifiés en forme et en longueur selon les besoins. Ils peuvent également être équipés du dispositif de serrage CENTALOC pour réduire l’usure de contact.
Léger : conception compacte et légère, fonctionnement sûr et longue durée de vie maximisant son utilisation dans les applications industrielles.
Matériau renforcé : Cet accouplement est une combinaison d’acier et de polymère spécial hautement résistant aux chocs et stabilisé en température
Moyeux : les moyeux modifiables peuvent être modifiés en forme et en longueur selon les besoins. Ils peuvent également être équipés du dispositif de serrage CENTALOC pour réduire l’usure de contact.
Léger : conception compacte et légère, fonctionnement sûr et longue durée de vie maximisant son utilisation dans les applications industrielles.
En savoir plus sur CENTAFLEX-K

Pourquoi acheter les accouplements de la série CENTAFLEX-K ?

Léger

Les accouplements de la série CENTAFLEX-K se caractérisent par une conception très légère sans compromettre la durabilité et les performances attendues des produits CENTA.

Résistant aux températures élevées

Le CENTAFLEX-K est construit avec un polyamide résistant aux chocs et stabilisé en température. Il est résistant à l’huile et convient aux applications à température ambiante élevée.

Compact

La série CENTAFLEX-K est suffisamment compacte pour s’adapter à des dimensions réduites, ce qui la rend particulièrement adaptée à de nombreuses applications industrielles.

Renforcé

Les matériaux robustes et la conception de précision de la série CENTAFLEX-K offrent une longue durée de vie, même dans des environnements soumis à des vibrations et à des températures élevées.

Fermer