Une solution d’accouplement hautement flexible et adaptable

Le système de couplage CENTAX-SEC offre flexibilité, personnalisation et conception modulaire pour presque tous les systèmes. Conçus spécialement pour les entraînements principaux et auxiliaires à moteur diesel, les composants sont configurables pour de multiples combinaisons, ce qui permet de trouver des solutions personnalisées efficaces et rapides. Le programme d’accouplement CENTAX-SEC protège votre entraînement des vibrations de torsion, est capable de compenser les désalignements, et d’amortir les vibrations et le bruit ; le CENTAX-SEC est un système fiable. Les éléments de cisaillement en caoutchouc sont flexibles en torsion et radialement, avec trois composants optionnels pour améliorer les capacités angulaires et axiales : des membranes, des liens et des boulons, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire. Les composants personnalisés permettent de régler avec précision l’élasticité en torsion de chaque application, d’amortir les chocs et les vibrations et de réduire les niveaux sonores. Grâce à ses caractéristiques de précision et à sa flexibilité, la série CENTAX-SEC offre le portefeuille le plus polyvalent du marché.

Accouplement CENTAX-SEC

Survolez avec la souris pour en savoir plus

Éléments en caoutchouc : très flexibles en torsion et dans le sens radial. Combiné avec des composants optionnels, chaque application obtient la flexibilité nécessaire dans la direction axiale et angulaire.
Conception modulaire : les multiples combinaisons des composants CENTAX-SEC se traduisent par une modularité permettant des solutions personnalisées efficaces et rapides.
Accouplements à maillons : Il s’agit d’une combinaison d’éléments en caoutchouc et de maillons pour répondre à une demande extrêmement élevée de capacité de désalignement. Pour les moteurs montés extrêmement souples, les applications soumises à des chocs et le découplage acoustique.
Éléments en caoutchouc : très flexibles en torsion et dans le sens radial. Combiné avec des composants optionnels, chaque application obtient la flexibilité nécessaire dans la direction axiale et angulaire.
Conception modulaire : les multiples combinaisons des composants CENTAX-SEC se traduisent par une modularité permettant des solutions personnalisées efficaces et rapides.
Accouplements à maillons : Il s’agit d’une combinaison d’éléments en caoutchouc et de maillons pour répondre à une demande extrêmement élevée de capacité de désalignement. Pour les moteurs montés extrêmement souples, les applications soumises à des chocs et le découplage acoustique.
En savoir plus sur CENTAX-SEC

Pourquoi choisir les accouplements CENTAX-SEC ?

Flexible

Le CENTAX-SEC propose des éléments de cisaillement en caoutchouc disponibles en plusieurs degrés de dureté Shore, ce qui permet d’adapter la flexibilité en torsion des accouplements à chaque application.

Adaptable

Avec une myriade de configurations et de composants optionnels disponibles, le système de couplage CENTAX-SEC offre l’un des portefeuilles les plus polyvalents du marché.

Compense le désalignement

Les éléments en caoutchouc CENTAX-SEC sont flexibles en torsion et radialement, et se combinent avec trois composants optionnels pour une flexibilité axiale et angulaire supplémentaire.

Modulaire

Un dispositif à sécurité intégrée, disponible en option, permet à votre transmission de continuer à assurer la connexion en cas de défaillance d’un élément en caoutchouc.

Fermer

Documentation

CENTAX-SEC_Catalog

CX-SEC-EN-13-17

Catalogue | Anglais | 5 MB