Sans compromis, facile à installer et très flexible

Les accouplements de torsion CENTAX sont conçus pour les compresseurs diesel et à gaz, les entraînements de pompe, et les applications industrielles similaires. Économiques, faciles à monter et simples à installer, les accouplements CENTAX sont une solution simple construite avec une qualité inégalée. Les accouplements CENTAX souples en torsion sont dotés d’un élément de cisaillement en caoutchouc à la grande flexibilité en torsion et radiale. Les conceptions d’accouplement peuvent être enfichées axialement pour une facilité de montage maximale. Grâce à sa conception compacte et économique, la gamme CENTAX est une solution supérieure pour de nombreuses applications. Avec de nombreuses options et variations pour augmenter les qualités d’amortissement, compenser les désalignements axiaux, angulaires et radiaux, et couvrir une gamme de couples de 400 à 800 000 Nm, le portefeuille CENTAX offre une vaste gamme de solutions.

Accouplement CENTAX

Survolez avec la souris pour en savoir plus

Éléments en caoutchouc : Les éléments CENTAX souples en torsion et radialement offrent un excellent désalignement et un excellent amortissement.
Sans entretien : La combinaison de l’acier et d’un polyamide spécial hautement résistant aux chocs et à température stabilisée rend la maintenance inutile.
Conception compacte : longueur de montage courte, simple à monter
Conception personnalisée : les moyeux peuvent être spécifiés avec des ajustements cannelés, des ajustements serrés ou des moyeux de serrage.
Éléments en caoutchouc : Les éléments CENTAX souples en torsion et radialement offrent un excellent désalignement et un excellent amortissement.
Sans entretien : La combinaison de l’acier et d’un polyamide spécial hautement résistant aux chocs et à température stabilisée rend la maintenance inutile.
Conception compacte : longueur de montage courte, simple à monter
Conception personnalisée : les moyeux peuvent être spécifiés avec des ajustements cannelés, des ajustements serrés ou des moyeux de serrage.
En savoir plus sur CENTAX

Pourquoi choisir les accouplements CENTAX ?

Flexible

Les éléments en caoutchouc contre le cisaillement sont disponibles à différents degrés de dureté Shore pour mieux adapter la flexibilité de torsion de l’accouplement à chaque application.

Adaptable

L’accouplement CENTAX offre de nombreuses fonctions pour protéger votre entraînement des vibrations de torsion nuisibles, compenser les désalignements et amortir les vibrations et le bruit. Des fonctionnalités sont disponibles pour répondre à de nombreuses exigences.  

Compense le désalignement

La série CENTAX assure une compensation fiable des désalignements, même pour les arbres de transmission courts, en amortissant les vibrations et le bruit.

Modulaire

Facile à monter et simple à installer, la série d’accouplements CENTAX est une solution économique simple qui offre une qualité et des performances sans compromis.

Fermer