Accouplements torsionnels de la série CENTAFLEX-E
Les accouplements de torsion de la série CENTAFLEX-E constituent une solution idéale pour les moteurs électriques à couple élevé et autres applications d’arbre à arbre.
Accouplements polyvalents éprouvés dans l’industrie pour les applications à couple élevé
Construit pour une large gamme d’applications lourdes, le CENTAFLEX-E est un accouplement flexible d’arbre à arbre idéal pour les situations où la transmission sûre d’un couple élevé est primordiale. Construits pour être extrêmement robustes avec une construction de type mâchoire à sécurité intégrée, les éléments élastomères de la série CENTAFLEX-E sont soumis à une contrainte de compression. Le CENTAFLEX-E offre une rigidité moyenne à la torsion avec des caractéristiques progressives pour un fonctionnement sans résonance, en amortissant les vibrations de torsion et les charges de choc. Offrant une transmission fiable d’un couple élevé et d’une force de réaction faible, le CENTAFLEX-E compense également les désalignements axiaux, radiaux et angulaires. Une conception robuste, sûre et compacte qui résiste aux températures élevées et à l’huile, faisant des accouplements de la série CENTAFLEX-E une solution polyvalente pour de nombreuses applications industrielles.
Accouplement CENTAFLEX-E
Survolez avec la souris pour en savoir plus
Configuration mince à griffes : Configuration fine des griffes pour permettre une grande longueur d’éléments élastiques, offrant de plus grands angles de torsion
Conception à refroidissement par air : Le moyeu à poches est percé de trous pour permettre à l’air de circuler.
Éléments en caoutchouc : les éléments en caoutchouc reposent fermement dans les poches du moyeu, ce qui réduit le désalignement qui se produit entre les éléments en caoutchouc et la mâchoire étroite du moyeu.
Configuration mince à griffes : Configuration fine des griffes pour permettre une grande longueur d’éléments élastiques, offrant de plus grands angles de torsion
Conception à refroidissement par air : Le moyeu à poches est percé de trous pour permettre à l’air de circuler.
Éléments en caoutchouc : les éléments en caoutchouc reposent fermement dans les poches du moyeu, ce qui réduit le désalignement qui se produit entre les éléments en caoutchouc et la mâchoire étroite du moyeu.