Accouplements souples à rouleaux de torsion pour moteurs Diesel

La série d’accouplements souples en torsion CENTAFLEX-CO a été conçue pour être utilisée dans les systèmes entraînés par des moteurs diesel soumis à de fortes vibrations en torsion. Grâce à leur construction robuste et sûre, les rouleaux en caoutchouc sont installés sous précompression et restent préchargés. Conçu avec précision, cet accouplement unique a fait l’objet de recherches approfondies et a été développé en utilisant le principe du rouleau en caoutchouc ROSTA pour des performances inégalées. La ventilation des éléments en caoutchouc permet aux éléments de résister à des conditions de forte contrainte et de haute température. Les accouplements CENTAFLEX-CO offrent fiabilité, grande élasticité en torsion et résistance à l’usure. Les accouplements CENTAFLEX-CO offrent une rigidité à la torsion constante sur toute la plage de couple, amortissent les vibrations de torsion et les charges de choc, et compensent les désalignements axiaux, radiaux et angulaires modérés.

Accouplement CENTAFLEX-CO

Survolez avec la souris pour en savoir plus

Extrêmement robuste : avec une construction à sécurité intégrée et des rouleaux en caoutchouc soumis uniquement à une contrainte de compression.
Élément flexible : Les rouleaux flexibles amortissent les vibrations et les chocs.
Extrêmement robuste : avec une construction à sécurité intégrée et des rouleaux en caoutchouc soumis uniquement à une contrainte de compression.
Élément flexible : Les rouleaux flexibles amortissent les vibrations et les chocs.
En savoir plus sur CENTAFLEX-CO

Pourquoi choisir les accouplements CENTAFLEX-CO ?

Installation facile

La série d’accouplements CENTAFLEX-CO est conçue pour une installation facile. Les accouplements permettent un montage simple en aveugle et enfichable pour une solution rapide et à faible maintenance.

Compact

De conception compacte, les accouplements CENTAFLEX-CO présentent un design court idéal pour les volants conformes SAE J620, ou avec d’autres dimensions spéciales.

Ventilation

Inégalée en termes de fiabilité et d’ingénierie, la conception supérieure et brevetée offre une construction à sécurité intégrée et des rouleaux en caoutchouc précomprimé pour une longue durée de vie.

Résistant aux températures élevées

Les accouplements CENTAFLEX-CO sont conçus pour résister à des températures plus élevées, des éléments supplémentaires résistant à la température étant disponibles.

Fermer

Documentation

CENTAFLEX-CO_Catalog

CF-CO--01-09

Catalogue | Anglais | 1 MB