Conception de haute performance avec une grande flexibilité

Les accouplements de la série CENTAFLEX-A sont conçus pour des performances élevées et une grande élasticité en torsion. Conçu pour amortir les vibrations et les chocs de torsion, CENTAFLEX-A protège votre équipement et surpasse les autres produits de sa catégorie. Capable de compenser un désalignement axial, radial et angulaire important, CENTAFLEX-A répond aux problèmes les plus courants liés aux défaillances des accouplements et des roulements. La conception en silicone ou en caoutchouc, isolant électriquement et résistant thermiquement, est sûre et offre une transmission de couple sans jeu, même dans les applications à couple élevé.

La série CENTAFLEX-A est disponible dans une variété de modèles, y compris un modèle à montage aveugle axial avec une capacité de montage radial. Les accouplements sont disponibles avec un élément en caoutchouc fendu pour un remplacement rapide et un entretien facile. Faciles à manipuler et à monter avec un minimum d’effort, les accouplements de torsion de la série CENTAFLEX-A sont disponibles dans une variété de tailles et de longueurs pour toute exigence d’installation comme un arbre à vitesse constante. Disponible en fibre de carbone et en fibre de verre pour des possibilités de configuration et de personnalisation infinies.

Accouplement CENTAFLEX-A

Survolez avec la souris pour en savoir plus

Éléments en caoutchouc : disponibles en différents degrés de dureté Shore, ils augmentent la flexibilité en torsion et amortissent les vibrations et les impacts.
Conception technique : permet de compenser un désalignement important, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes en matière de désalignement.
Conception modulaire : une large gamme d’adaptateurs, de brides et de moyeux permet au CENTAFLEX-A d’être hautement personnalisable, et donc de répondre aux besoins de presque toutes les applications.
Vissage unique : les connexions axiales-radiales facilitent considérablement l’assemblage du CENTAFLEX-A car elles permettent un remplacement rapide.
Éléments en caoutchouc : disponibles en différents degrés de dureté Shore, ils augmentent la flexibilité en torsion et amortissent les vibrations et les impacts.
Conception technique : permet de compenser un désalignement important, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes en matière de désalignement.
Conception modulaire : une large gamme d’adaptateurs, de brides et de moyeux permet au CENTAFLEX-A d’être hautement personnalisable, et donc de répondre aux besoins de presque toutes les applications.
Vissage unique : les connexions axiales-radiales facilitent considérablement l’assemblage du CENTAFLEX-A car elles permettent un remplacement rapide.
En savoir plus sur CENTAFLEX-A

En quoi CENTAFLEX-A est-il différent des autres ?

Hautement flexible

Les accouplements de torsion de la série CENTAFLEX-A offrent une flexibilité supérieure et une grande élasticité en torsion. Construit pour amortir les vibrations, les chocs et le bruit, ainsi que pour s’adapter aux désalignements.  L’élément à compression en caoutchouc précomprimé offre des forces de réaction extrêmement faibles dans des conditions de désalignement par rapport à la plupart des autres conceptions d’accouplement.

Adaptable

La série CENTAFLEX-A étant disponible dans une variété de conceptions, de longueurs et d’éléments, elle est facilement adaptable à de nombreuses configurations et applications.

Conception de haute technicité

Les conceptions de précision sont conçues pour des performances élevées, capables de compenser les désalignements extrêmes et les chocs, et de fonctionner à des vitesses élevées ou faibles.

Sécurité

Les matériaux utilisés dans la série CENTAFLEX-A sont sûrs, offrent une transmission de couple sans jeu et protègent les équipements contre les chocs extrêmes.

Fermer
CENTAFLEX-AM

CENTAFLEX-AM

Le CENTAFLEX-AM est un accouplement hautement flexible, conçu pour relier les brides de sortie des engrenages marins à un arbre d’hélice, tout en isolant la coque du bateau du bruit et des vibrations. Le CENTAFLEX-AM assure une transmission sans jeu du couple et de la poussée de l’hélice grâce à un élément en caoutchouc hautement flexible et à un palier de butée. Cet accouplement est spécialement conçu pour réduire le bruit et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements environnants. L’accouplement flexible amortit les vibrations de torsion et les charges de choc tout en offrant un haut degré d’isolation électrique. Conçu pour compenser les désalignements axiaux, radiaux et angulaires modérés (une cause courante d’usure), le CENTAFLEX-AM est disponible dans une large gamme de tailles standard couvrant des puissances de moteur allant jusqu’à plusieurs centaines de kW. Facile à monter avec un moyeu de serrage, le CENTAFLEX-AM est livré prêt à être installé.
Demander des informations →
CENTAFLEX-ACV

CENTAFLEX-ACV

Le CENTAFLEX-ACV est un arbre de transmission homocinétique très flexible, idéal pour le raccordement des brides de sortie des engrenages marins aux arbres d’hélice, et pour les applications présentant des déflexions angulaires considérables. Le CENTAFLEX-ACV offre une transmission du couple par le biais d’un arbre de transmission à double cardan comprenant un joint CV d’un côté et un élément en caoutchouc hautement flexible de l’autre. Idéal pour une utilisation marine, un palier de butée à alignement automatique transmet la poussée de l’hélice à la coque du bateau. Spécifiquement conçu pour réduire le bruit, les vibrations et les chocs, le CENTAFLEX-ACV amortit les vibrations de torsion tout en offrant une isolation électrique. Le CENTAFLEX-ACV tolère des déviations angulaires allant jusqu’à 3 degrés. Cet arbre de transmission est facile à installer et peut être monté avec un minimum d’effort grâce au moyeu de serrage facile à utiliser.
Demander des informations →
CENTAFLEX-AGM

CENTAFLEX-AGM

Le CENTAFLEX-AGM est un arbre de transmission homocinétique hautement flexible, idéal pour relier les brides de sortie des engrenages marins aux arbres d’hélice dans les applications présentant des déflexions angulaires modérées. Le CENTAFLEX-AGM offre une transmission de couple sans jeu avec un arbre de transmission à double cardan, comportant deux éléments en caoutchouc hautement flexibles. Idéal pour une utilisation marine, la poussée de l’hélice est transmise à la coque du bateau par un palier de butée à alignement automatique. Le CENTAFLEX-AGM est conçu pour réduire le bruit et minimiser les vibrations, assurant ainsi une moindre usure des équipements environnants. Construit pour amortir les vibrations de torsion et les charges de choc, le CENTAFLEX-AGM tolère des déviations angulaires allant jusqu’à 3 degrés. En outre, l’arbre de transmission CENTAFLEX-AGM offre un degré important d’isolation électrique. L’arbre de transmission peut être monté avec un minimum d’effort à l’aide du moyeu de serrage. L’installation et l’entretien sont simples, et le produit est livré prêt à être installé.
Demander des informations →
CENTAFLEX-M

CENTAFLEX-M

CENTAFLEX-M est un accouplement CENTAFLEX hautement flexible conçu pour connecter les brides de sortie d’engrenage à un arbre d’hélice, notamment dans les applications où l’espace de montage est limité. Doté d’un élément en caoutchouc très flexible, le CENTAFLEX-M permet une transmission sans jeu du couple et de la poussée de l’hélice. Conçu pour réduire le bruit et les vibrations dans les espaces réduits et confinés, le CENTAFLEX-M amortit les vibrations de torsion et les chocs tout en limitant le bruit structurel et en assurant une isolation électrique importante. De conception compacte, le CENTAFLEX-M réduit les coûts de manutention et de maintenance en supprimant les composants supplémentaires, tels que les spacers, généralement nécessaires. Le CENTAFLEX-M compense les désalignements axiaux, radiaux et angulaires pour une sécurité accrue et une usure réduite. Facile à monter à l’aide du moyeu de serrage, le CENTAFLEX-M est une solution idéale pour les espaces de montage limités.
Demander des informations →
Arbres de transmission CENTAFLEX-A

Arbres de transmission CENTAFLEX-A

Les arbres de transmission homocinétiques CENTAFLEX-A sont disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à vos besoins et exigences d’installation. Les arbres de transmission CENTAFLEX-A, très flexibles, sont particulièrement bien adaptés aux applications marines, industrielles, énergétiques et ferroviaires. Le CENTAFLEX-A est un produit très performant avec une grande élasticité en torsion. Conçu pour amortir les vibrations de torsion et les charges de choc, l’élément CENTAFLEX-A peut compenser des désalignements axiaux, radiaux et angulaires considérables. Disponible en tube d’acier à paroi mince, en fibre de carbone ou en fibre de verre, et avec une option d’élément divisé, le CENTAFLEX-A est facile à installer et à entretenir moyennant un minimum d’effort. L’option de l’élément en silicone, isolant électriquement et résistant à la chaleur, offre une transmission fiable, sans jeu, de couples élevés là où cela est nécessaire. 
Demander des informations →

Documentation

CENTAFLEX-A_Catalog

CF-A-EN-17-15

Catalogue | Anglais | 2 MB