X

Avis

Vous passez à un site traduit au contenu limité, comprenant :

Pages de produits

Les modèles de produit, SKU, caractéristiques techniques et dessins CAO sont uniquement disponibles en anglais.

Outils de sélection

La sélection de produits et les outils de configuration sont seulement disponibles en anglais pour l’instant.

Dessins CAO

Les catalogues, manuels, brochures, fiches de produit et la documentation spécialisée sont limités.

OK Annuler

Technologie avancée pour la propulsion marine

Savamment conçu et développé en coopération avec l’Université technique de Darmstadt, l’arbre de transmission en carbone CENTA est conçu pour une transmission de puissance à haut rendement énergétique. Construit pour s’adapter à des vitesses plus élevées et à des longueurs d’arbre plus importantes, l’arbre de transmission en carbone CENTA utilise la technologie de la fibre de carbone pour la résistance et la durabilité. La fibre de carbone est également une solution économique, car elle nécessite moins de composants supplémentaires tels que des roulements et des fondations. Extrêmement durables et insonorisants, les arbres de transmission CENTA en carbone présentent une faible dilatation thermique et des vitesses de rotation plus élevées que leurs équivalents en acier. Il s’agit d’arbres de transmission sans entretien, résistants à la corrosion, et conçus pour être personnalisés avec des accouplements et des éléments de connexion flexibles pour une solution d’arbre de transmission optimale. Disponible en plusieurs longueurs de 10 m (30 pi) maximum par section.

Arbre de transmission CENTA Carbon

Survolez avec la souris pour en savoir plus

Longue durée de vie : pas de corrosion, pas d’usure, pas d’entretien.
Longues portées : réduction ou même élimination des roulements de l’arbre de transmission, d’où un poids plus faible et moins de pièces d’assemblage.
Longue durée de vie : pas de corrosion, pas d’usure, pas d’entretien.
Longues portées : réduction ou même élimination des roulements de l’arbre de transmission, d’où un poids plus faible et moins de pièces d’assemblage.
En savoir plus sur CENTA Carbon

Pourquoi choisir la technologie de la fibre de carbone CENTA ?

Longue portée

Les arbres de transmission CENTA en fibre de carbone sont facilement personnalisables pour presque toutes les longueurs. La combinaison de sections de 10 m (30 pi) offre une solution adaptable à toute application.

Adaptable

La fibre de carbone est facile à manipuler, avec la force de l’acier. Grâce à leur faible dilatation thermique et à leur matériau résistant à la corrosion, ils sont adaptés à de nombreuses applications marines et industrielles.

Conception de haute technicité

Conçus en Allemagne, les arbres de transmission de précision en fibre de carbone de CENTA ont été produits en coopération avec la célèbre Université technique de Darmstadt et peuvent être fabriqués avec les certifications de la plupart des sociétés de classification maritime mondiales.

Léger

La fibre de carbone offre la résistance de l’acier avec une réduction surprenante de poids de 70 %. Les paliers porteurs et supports sont inutiles.

Fermer

Documentation

CENTA Carbon_Catalog

CARBON-03-05

Catalogue | Anglais | 6 MB