Accouplements élastomères Rexnord Viva

Accouplement élastomère le plus avancé disponible

La conception des accouplements élastomères Rexnord Viva est basée sur les accouplements Rexnord Omega qui ont fait leurs preuves. Les améliorations apportées au design de Viva se soldent par une transmission de couple supérieure avec un accouplement plus petit. Incorporant les caractéristiques de qualité des accouplements Omega, les Rexnord Viva sont des accouplements pneus à coquilles non lubrifiés à flexion des matériaux. Les accouplements Viva sont construits pour plus de fiabilité dans toute une variété d’applications difficiles, y compris pompes, compresseurs, soufflantes, mélangeurs et plus encore. Cet accouplement polyvalent a d’excellentes capacités d’absorption des vibrations, contribuant à prolonger la vie de l’équipement connecté.

Le concept à coquilles facilite l’assemblage et le remplacement sans avoir à déposer les moyeux. Inutile de réaligner l’équipement.
Les éléments élastiques équilibrés en torsion amortissent les effets de choc et les vibrations pour protéger et prolonger la durée de vie de l’équipement raccordé.
Le boulonnage radial est plus facile d’accès que les accouplements à boulonnage axial dans les espaces confinés. Quincaillerie métrique disponible en acier au carbone standard ou en acier inoxydable.
La haute capacité de désalignement accepte les désalignements inévitables avec des forces réactionnaires réduites sur l’équipement raccordé.
Les moyeux interchangeables se traduisent par une réduction du stock. Moyeux disponibles en acier au carbone, en acier inoxydable 303-304 ou nickelés par dépôt autocatalytique. Deux rangées de trous radiaux donnent plus de flexibilité d’ajustement d’espacement sur site.
Le polyuréthane spécialement formulé offre un couple supérieur avec les accouplements de plus petite taille.
Le concept à encoche en V dans l’élément flexible en polyuréthane canalise les contraintes pour fournir une déchirure au centre uniforme en guise de protection contre la surcharge.
Le concept à coquilles facilite l’assemblage et le remplacement sans avoir à déposer les moyeux. Inutile de réaligner l’équipement.
Les éléments élastiques équilibrés en torsion amortissent les effets de choc et les vibrations pour protéger et prolonger la durée de vie de l’équipement raccordé.
Le boulonnage radial est plus facile d’accès que les accouplements à boulonnage axial dans les espaces confinés. Quincaillerie métrique disponible en acier au carbone standard ou en acier inoxydable.
La haute capacité de désalignement accepte les désalignements inévitables avec des forces réactionnaires réduites sur l’équipement raccordé.
Les moyeux interchangeables se traduisent par une réduction du stock. Moyeux disponibles en acier au carbone, en acier inoxydable 303-304 ou nickelés par dépôt autocatalytique. Deux rangées de trous radiaux donnent plus de flexibilité d’ajustement d’espacement sur site.
Le polyuréthane spécialement formulé offre un couple supérieur avec les accouplements de plus petite taille.
Le concept à encoche en V dans l’élément flexible en polyuréthane canalise les contraintes pour fournir une déchirure au centre uniforme en guise de protection contre la surcharge.
En savoir plus sur Accouplements élastomères Viva

Qu’est-ce qui distingue Viva des autres ?

Accouplement élastomère à capacité de couple maximale

Résistance aux produits chimiques et au vieillissement environnemental

Le polyuréthane spécialement formulé du Viva offre une résistance aux produits chimiques et au vieillissement environnemental supérieure à celle des produits concurrents en caoutchouc.

Éléments élastiques à capacité de couple supérieure

Le polyuréthane spécialement formulé du Viva est l’accouplement élastomère à capacité de couple maximale disponible. Il offre des capacités de couple sensiblement supérieures à celles des produits concurrents en caoutchouc, permettant l’utilisation d’un accouplement de plus petite taille et se soldant au final par un coût total de propriété (TCO) inférieur.
 

Pas de moyeux ou manchons spéciaux nécessaires pour des espaces extra-larges

Le modèle Viva Extended Spacer (VSX) connecte les arbres avec un écartement extra-large (300 mm max.) dans un concept de base à quatre composants, soit deux éléments flexibles à coquilles et deux moyeux. Pas de moyeux ou manchons spéciaux requis.

Coquilles équilibrées

Les coquilles Viva concordent exactement pour garantir que l’équilibre standard est conforme à ISO G16 (1504 RPM) et AGMA Classe 8, contribuant à prévenir l’usure prématurée due à un accouplement déséquilibré.
Fermer

Documentation

Viva Elastomeric Couplings

4044ENDEIT

Catalogue | Anglais, Allemand, Italien | 634 KB

Viva Elastomeric Couplings

4044ENESFR

Catalogue | Anglais, Français, Espagnol | 545 KB

Rexnord Omega & Viva Elastomeric Couplings

CP5-021

Brochure | Anglais | 834 KB

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Accouplements élastomères Viva.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Asia Pacific

+65 6338 5622

Australia

+61-2-4677-6000

Brazil

+55-51-3579-8080

Chile

+56-2-2366-6000

China

+86-21-52436100

Europe

+32 15 44 38 11

India

+91 040 23078243

Mexico

+52-55-9140-3500

Middle East

+981 4 884 9267

South Africa

+27 10 443 5938

Pièces et kits, Composants

Pièces et kits

Kits de garde et vis à chapeau élastomères, couvercles.

Voir les pièces et kits →

Composants

Éléments et moyeux élastomères.

Voir les composants →