Accouplements élastomères Rexnord Omega

Le standard de l’industrie

Les accouplements élastomères Rexnord Omega sont des accouplements pneus à coquilles non lubrifiés à flexion des matériaux, qui sont utilisés dans toute une variété d’applications de nombreuses industries. Cet accouplement polyvalent a une excellente capacité d’amortissement des vibrations, ce qui lui permet de prolonger la vie de l’équipement raccordé. Cet accouplement est facile à installer et offre un large éventail d’écartements d’arbre.

Qu’est-ce qui distingue Omega des autres ?

Résultats durables garantis par le fournisseur numéro 1 d’accouplements

Performance avérée et fiabilité reconnue

Les accouplements Omega sont utilisés depuis plus de 40 ans dans un vaste assortiment d’applications difficiles et reconnues dans l’industrie comme la référence en matière d’accouplements pneus élastomères à coquilles.

Éléments élastiques à capacité de couple supérieure

Le polyuréthane spécialement formulé de l’Omega offre des capacités de couple maximales sensiblement supérieures aux solutions concurrentes à base de caoutchouc, permettant la sélection d’un accouplement de plus petite taille et se soldant au final par un moindre un coût total de propriété.

Variété de tailles et d’options

Outre leur disponibilité dans 16 tailles métriques et impériales, les accouplements Omega sont proposés en orange (standard), en version haute densité jaune (HDY), une option qui fournit 25 % de capacité de couple en plus, et en uréthane stable à l’hydrolyse vert (HSU), une option qui est idéale pour les environnements chauds et humides. Des protections en acier anti-corrosives et de la quincaillerie ou des moyeux en acier onoxydable sont également disponibles sur demande.

Coquilles équilibrées

Les coquilles Omega concordent exactement pour garantir que l’équilibre standard est conforme à ISO G16 (1504 RPM) et AGMA Classe 8, contribuant à prévenir l’usure prématurée due à un accouplement déséquilibré.

En savoir plus sur Accouplements élastomères Omega

Accouplements Omega

Survolez avec la souris pour en savoir plus

Le boulonnage radial est plus facile d’accès que les accouplements à boulonnage axial dans les espaces confinés. Quincaillerie disponible en acier au carbone standard ou en acier inoxydable.
Le collage polyuréthane-métal minimise les composants d’accouplement et élimine les problèmes potentiels de patinage associés à des conceptions mécaniquement serrés.
Les moyeux interchangeables entre les éléments à couplage direct et les espaceurs se soldent par une réduction des stocks. Moyeux disponibles en acier au carbone, en acier inoxydable 303-304 ou nickelés par dépôt autocatalytique.
Le concept à coquilles facilite l’assemblage et le remplacement sans avoir à déposer les moyeux. Inutile de réaligner l’équipement.
Les éléments élastiques équilibrés en torsion amortissent les effets de choc et les vibrations pour protéger et prolonger la durée de vie de l’équipement raccordé.
La haute capacité de désalignement accepte les désalignements inévitables avec des forces réactionnaires réduites sur l’équipement raccordé.
Le modèle HDY fournit 25 % de capacité de couple en plus que le modèle de même taille standard (orange).
Le modèle HSU est idéal pour les environnements chauds et humides. Le modèle HSU-J inclut un revêtement anti-corrosif et de la quincaillerie en acier inoxydable pour une extrême résistance à la corrosion.
Le boulonnage radial est plus facile d’accès que les accouplements à boulonnage axial dans les espaces confinés. Quincaillerie disponible en acier au carbone standard ou en acier inoxydable.
Le collage polyuréthane-métal minimise les composants d’accouplement et élimine les problèmes potentiels de patinage associés à des conceptions mécaniquement serrés.
Les moyeux interchangeables entre les éléments à couplage direct et les espaceurs se soldent par une réduction des stocks. Moyeux disponibles en acier au carbone, en acier inoxydable 303-304 ou nickelés par dépôt autocatalytique.
Le concept à coquilles facilite l’assemblage et le remplacement sans avoir à déposer les moyeux. Inutile de réaligner l’équipement.
Les éléments élastiques équilibrés en torsion amortissent les effets de choc et les vibrations pour protéger et prolonger la durée de vie de l’équipement raccordé.
La haute capacité de désalignement accepte les désalignements inévitables avec des forces réactionnaires réduites sur l’équipement raccordé.
Le modèle HDY fournit 25 % de capacité de couple en plus que le modèle de même taille standard (orange).
Le modèle HSU est idéal pour les environnements chauds et humides. Le modèle HSU-J inclut un revêtement anti-corrosif et de la quincaillerie en acier inoxydable pour une extrême résistance à la corrosion.
Fermer

Documentation

Pièces et kits, Composants

Pièces et kits

Kits de garde et vis à chapeau élastomères, couvercles.

Voir les pièces et kits →

Composants

Éléments et moyeux élastomères.

Voir les composants →

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Accouplements élastomères Omega.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811