Performances fiables. Temps de disponibilité maximum.

Sa conception robuste qui a fait ses preuves dans l’industrie permet d’éviter les temps d’arrêt imprévus.

Les accouplements à disques AMR et CMR Thomas sont indiqués lorsque le coût des temps d’arrêt imprévus est élevé et des performances fiables sont indispensables. Optimisés pour des applications intensives avec effets de choc, inversions de couple ou couples alternatifs continus, les accouplements AMR et CMR Thomas offrent à la fois performances et économies.

Les accouplements de type CMR comprennent des adaptateurs de volant qui sont compatibles avec la plupart des configurations à bride.
Le moyeu de serrage NHR en option permet de réaliser un raccord sans clavette et élimine la nécessité de chauffer les moyeux pendant l’installation.
L’espaceur central ultra-robuste en fonte (acier moulé sur les plus gros modèles) est conçu spécialement pour supporter les contraintes des charges de couple alternatives et vibratoires.
Options de type de paquet multi-disques et de matériaux, notamment le Tpack™ semi-unitaire (non illustré) pour une installation simplifiée
Des bagues d’inertie vissables sur mesure permettent de réaliser facilement un ajustement rapide de la torsion du système (non illustrées)
La conception à tenon ouvert offre suffisamment de jeu pour un montage facile
Les accouplements de type CMR comprennent des adaptateurs de volant qui sont compatibles avec la plupart des configurations à bride.
Le moyeu de serrage NHR en option permet de réaliser un raccord sans clavette et élimine la nécessité de chauffer les moyeux pendant l’installation.
L’espaceur central ultra-robuste en fonte (acier moulé sur les plus gros modèles) est conçu spécialement pour supporter les contraintes des charges de couple alternatives et vibratoires.
Options de type de paquet multi-disques et de matériaux, notamment le Tpack™ semi-unitaire (non illustré) pour une installation simplifiée
Des bagues d’inertie vissables sur mesure permettent de réaliser facilement un ajustement rapide de la torsion du système (non illustrées)
La conception à tenon ouvert offre suffisamment de jeu pour un montage facile
Disponible dans ce qui suit Type

Filter

Catégories de produits

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Accouplements AMR et CMT.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811

Pièces et kits

Pièces et kits

Éléments flexibles, moyeux, kits de visserie.

Voir les pièces et kits →