Un accouplement à membrane de haute qualité

Les accouplements torsionnels de la série CENTADISC-T sont conçus et fabriqués pour répondre aux exigences de charge élevée des applications ferroviaires. La membrane unique isolée électriquement garantit la sécurité et l’efficacité de l’utilisation dans l’industrie ferroviaire. Le CENTADISC-T se caractérise par une conception simple et compacte, facile à installer et à assembler, et nécessitant très peu d’entretien. Conçu pour éviter les dommages causés par les courants de fuite ou de haute fréquence, le CENTADISC-T offre une résistance de haute capacité et une protection optimale. CENTADISC-T est conçu pour les vitesses élevées associées aux applications ferroviaires, tout en offrant la meilleure option pour une fonctionnalité de surcharge intégrée.

Accouplement CENTADISC-T

Survolez avec la souris pour en savoir plus

Isolation électrique : Le CENTADISC-T est une membrane de couplage électriquement isolante.
Fonctionnement à grande vitesse : Conçu pour supporter les vitesses élevées associées au transport sur rail
Isolation électrique : Le CENTADISC-T est une membrane de couplage électriquement isolante.
Fonctionnement à grande vitesse : Conçu pour supporter les vitesses élevées associées au transport sur rail
En savoir plus sur CENTADISC-T

Pourquoi choisir les accouplements CENTADISC-T ?

Isolation électrique

Les accouplements CENTADISC-T sont dotés d’une membrane spécialement conçue pour absorber le courant électrique, tout en conservant une résistance comparable à celle de l’acier.

Fonctionnement à grande vitesse

Les accouplements CENTADISC-T sont spécialement conçus pour fonctionner et résister aux vitesses très élevées et aux autres besoins uniques de l’industrie ferroviaire.

Compensation des désalignements

Les accouplements CENTADISC-T rigides en torsion offrent une compensation des désalignements axiaux et angulaires dans des limites tolérables d’usure.

Rigidité radiale

Des matériaux isolants de haute qualité et résistants à la corrosion garantissent un accouplement d’une rigidité radiale inégalée.

Fermer

Documentation

CENTADISC-T_Product Sheet

CD-T-EN-01-15

Fiche de produit | Anglais | 100 KB

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour CENTADISC-T.

Norteamérica

630-236-3500

Fuera de Norteamérica

+49 2129 9120