Flexibilité dans la conception et l’utilisation

La conception unique et éprouvée de la membrane en acier de l’arbre de transmission de la série CENTADISC-M transmet des couples plus élevés tout en compensant un désalignement important. De conception légère, l’arbre de transmission de la série CENTADISC-M comporte une membrane tandem en acier et un tube intermédiaire en acier ou en plastique renforcé de fibres de carbone. La membrane tandem est radialement rigide, mais en tant que système à double cardan, elle est capable de compenser un désalignement axial considérable.

Le CENTADISC-M convient parfaitement à la propulsion des navires, aux entraînements de pompes, aux entraînements de tours de refroidissement, aux papeteries, à l’imprimerie et à la transmission de puissance en général. Grâce à sa conception modulaire, ses composants sont remplacés facilement sans perturber les arbres connectés, ce qui fait du CENTADISC-M une solution à faible maintenance. Disponible en longueurs maximum de 10 mètres (30 pi) par section, le CENTADISC-M réduit le besoin de composants supplémentaires tels que roulements et fondations et constitue une solution d’arbre de transmission vraiment économique.

Arbre de transmission CENTADISC-M

Survolez avec la souris pour en savoir plus

Arbre en acier ou en fibre de carbone : Un système à double cardan avec deux membranes tandem en série et un tube intermédiaire en acier ou en plastique renforcé de fibres de carbone.
Longue durée de vie : idéal pour les longues portées en raison de son faible poids et de sa grande résistance, ce qui élimine le besoin de paliers intermédiaires supplémentaires. Disponible dans n’importe quelle longueur (jusqu’à 10 mètres par section).
Spacer : le spacer étant fixé radialement par un engagement positif, il sert de sécurité en cas de défaillance de la membrane.
Arbre en acier ou en fibre de carbone : Un système à double cardan avec deux membranes tandem en série et un tube intermédiaire en acier ou en plastique renforcé de fibres de carbone.
Longue durée de vie : idéal pour les longues portées en raison de son faible poids et de sa grande résistance, ce qui élimine le besoin de paliers intermédiaires supplémentaires. Disponible dans n’importe quelle longueur (jusqu’à 10 mètres par section).
Spacer : le spacer étant fixé radialement par un engagement positif, il sert de sécurité en cas de défaillance de la membrane.
En savoir plus sur CENTADISC-M

Pourquoi choisir les accouplements CENTADISC-M ?

Léger

Doté d’un tube intermédiaire en acier, l’arbre de transmission CENTADISC-M est léger et durable.

Construit pour de longues portées

Convient aux longues portées, jusqu’à un maximum de 10 mètres (30 pi) par section. La conception légère et très résistante du CENTADISC-M élimine le besoin de paliers intermédiaires supplémentaires.

Installation facile

La série CENTADISC-M peut être montée radialement et avec une conception modulaire qui permet de remplacer et de mettre à jour facilement les composants sans perturber les arbres connectés.

Durable

Construit pour résister aux conditions difficiles et à l’usure, l’arbre de transmission de la série CENTADISC-M est extrêmement durable et capable de supporter des couples élevés et des températures élevées.

Fermer

Documentation

CENTADISC-M_Catalog

CD-M--05-07

Catalogue | Anglais | 1 MB

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour CENTADISC-M.

Norteamérica

630-236-3500

Fuera de Norteamérica

+49 2129 9120