Conception de composites renforcés pour les applications où un faible poids et la flexibilité sont essentiels

Les produits de la série CENTADISC-C sont des accouplements à membrane et des arbres de transmission en composite à la fois solides et légers. Ils peuvent être utilisés avec des arbres tubulaires en acier, ou des arbres composites en fibre de carbone ou de verre. Conçus pour être utilisés dans les ferries de passagers et autres navires, les accouplements et les arbres de transmission de la série CENTADISC-C sont extrêmement légers, ce qui facilite la manipulation et le montage/démontage.

La membrane composite de conception rigide en torsion compense un désalignement axial et angulaire considérable. La combinaison robuste d’un faible poids, d’une grande résistance et d’une grande durabilité fait du CENTADISC-C une solution idéale pour les longues portées d’arbre tout en étant également bien adapté aux environnements corrosifs et haute température. Le CENTADISC-C est disponible en longueurs maximum de 10 m (30 pi). Il peut être monté radialement et est facile à entretenir. Grâce à sa conception flexible et légère, le CENTADISC-C résiste à des applications stressantes avec un minimum d’entretien, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent sur la manutention et l’entretien.

Accouplement CENTADISC-C

Survolez avec la souris pour en savoir plus

Matériau léger et rigide renforcé qui assure une transmission sûre à des vitesses élevées, jusqu’à 45 kNm, contrairement aux autres options légères.
La conception de la denture en bout d’arbre assure la division axiale de la bride de montage et du joint de la membrane ainsi que des tubes ou des spacers.
Matériau léger et rigide renforcé qui assure une transmission sûre à des vitesses élevées, jusqu’à 45 kNm, contrairement aux autres options légères.
La conception de la denture en bout d’arbre assure la division axiale de la bride de montage et du joint de la membrane ainsi que des tubes ou des spacers.
En savoir plus sur CENTADISC-C

Pourquoi choisir les accouplements CENTADISC-C ?

Léger

Des matériaux composites légers et une conception supérieure garantissent que les accouplements CENTADISC-C sont flexibles tout en résistant aux applications à grande vitesse, à couple élevé et à fortes contraintes.

Rigidité en torsion

La conception de la série CENTADISC-C, à la fois rigide en torsion et légère, permet de compenser des désalignements axiaux et angulaires considérables.  Les composites légers offrent des limites de vitesse de tourbillonnement/de flexion plus élevées et ils sont bien adaptés à la vitesse élevée, à la haute résistance et à la durabilité extrême.

Installation facile

La conception modulaire et la normalisation garantissent une manipulation facile et un montage et un démontage simples. La série CENTADISC-C est disponible avec une large gamme d’options de montage et de connexion.

Résistant à la corrosion

Les accouplements CENTADISC-C sont construits pour résister aux environnements corrosifs des applications marines et similaires.

Fermer

Documentation

CENTADISC-C_Catalog

CD-C-EN-10-18

Catalogue | Anglais | 1 MB

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour CENTADISC-C.

Norteamérica

630-236-3500

Fuera de Norteamérica

+49 2129 9120