Conception simple pour un convoyage fiable

La bande de convoyeur métallique Sani-Grid est unique dans la mesure où elle est de conception simple, mais très durable et polyvalente. Elle est capable de résister à des conditions difficiles et abusives qui caractérisent souvent la transformation de la volaille et peut transférer avec précaution les produits fragiles tels que les beignets et les pâtisseries. Disponible en configuration rectiligne et à virage, la Sani-Grid est tout particulièrement utile dans les installations plus anciennes ou celles qui sont exposées à des changements de chaîne de production fréquents.

Quels sont les avantages de la Sani-Grid Series pour votre application ?

Avantages de la Sani-Grid Series

Préserve la qualité du produit

La construction à tiges simples de la Sani-Grid procure la zone ajourée idéale pour les applications d’enrobage. Le glaçage et la chapelure tombent facilement au travers, donnant un produit alimentaire uniformément enrobé et délicatement transféré à l’application suivante.

Adaptable à vos applications

Disponible en configuration rectiligne et à virage, la Sani-Grid est tout particulièrement utile dans les usines où les systèmes de convoyeur doivent négocier des virages serrés autour de colonnes ou d’autres structures sur la chaîne de production.

Se nettoie facilement et en profondeur

De conception simple pour une facilité de nettoyage maximum, la construction à tiges simples empêche non seulement l’accumulation de particules, mais se nettoie facilement.

Réduit les temps d’arrêt

Disponible en acier de haute qualité (y compris en acier inoxydable pour les applications alimentaires) pour garantir la durabilité, même dans les applications difficiles. Lorsqu’une section de bande doit être remplacée, elle est facile à raccorder, réduisant les temps d’arrêt pour maintenance.

Documentation